エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

裸圧着端子丸形 φ10.5(スタッド径10.5mm) 長さ28.0(15個入)

型番:

TR5.510
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TR5.510の仕様・寸法情報

商品情報

裸圧着端子丸形φ10.5(直径10.5mm)長さ28.0 (15個入)の仕様

裸圧着端子丸形の使用イメージ

裸圧着端子丸形の使用イメージ

  • ※ 電線サイズに合わせて端子(サイズ)を選んでください。一般的な圧着端子には使用できる電線サイズの範囲があります。
  • ※ 端子に取り付けるねじサイズを確認して選んでください。

T-R5.5-10の寸法図

 

(単位:mm)

 

T-R5.5-10の寸法図

T-R5.5-10の寸法図

品番φd2BLFEφDφd板厚
T-R5.5-1010.515.028.014.006.55.63.40.95

圧着端子の特長

  • 電線と電線、電線と電気機器の接続に使用する部材。
  • 機器用配線および屋内配線に使用。
  • 電線相互の接続および機器との接続に使用。

先端形状について

  • 棒型:舌部が棒状になっており、差し込み型器具に接続。
  • 丸形:舌部が丸く、ねじ固定用の取り付け穴が開いています。

型番リスト

表示件数
型番
TR5.510
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,564
( 1,720 )
1日目

詳細情報

基本情報

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子。
【特長】
・スタッド径:10.5mm。
・全長:28mm。
・内寸:3.4mm。
・外寸:15mm。
・JIS規格品。
・電線抱合範囲 単線:1.82~2.4mm。
・電線抱合範囲:AWG12/10。
・電線抱合範囲 より線:2.63~6.64mm2
・色:シルバー丸形/単線対応タイプ無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ。
【用途】
・軟銅のより線または、単線の電線を接続するために利用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

裸圧着端子丸形 φ10.5(スタッド径10.5mm) 長さ28.0(15個入)の型番TR5.510のページです。 型番TR5.510に関する仕様情報を記載しております。
裸圧着端子丸形 φ10.5(スタッド径10.5mm) 長さ28.0(15個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
裸圧着端子丸形 φ10.5(スタッド径10.5mm) 長さ28.0(15個入)
裸圧着端子丸形 φ10.5(スタッド径10.5mm) 長さ29.5(12個入)
裸圧着端子丸形 φ10.5(スタッド径10.5mm) 長さ32.5mm
裸圧着端子丸形 φ5.3(スタッド径5.3mm) 長さ23.5(15個入)
裸圧着端子丸形 φ5.3(スタッド径5.3mm) 長さ15.6(70個入)
裸圧着端子丸形 φ8.4(スタッド径8.4mm)長さ28.0(15個入)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,5641,5641,7421,9291,6561,770
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト