エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

裸圧着端子丸形 φ6.4(スタッド径6.4mm) 長さ21.5(45個入)

型番:

TR26
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TR26の仕様・寸法情報

商品情報

裸圧着端子丸形φ6.4(直径6.4mm)長さ21.5 (45個入) T-R2-6の詳細

裸圧着端子丸形の代表イメージ

裸圧着端子丸形の代表イメージ

裸圧着端子丸形の使用例

裸圧着端子丸形の使用例

裸圧着端子丸形φ6.4(直径6.4mm)長さ21.5 (45個入)T-R2-6の仕様

 

(単位:mm)

 

T-R2-6の寸法図

T-R2-6の寸法図

品番φd2BLFEφDφd板厚
T-R2-66.412.021.511.004.54.22.30.85
  • 電線抱合範囲 より線:1.04~2.63(MM2)
  • 電線抱合範囲単線:1.14~1.82mm
  • 電線抱合範囲AWG:16-14

注意・禁止事項

  • ※ 心線は圧着部を貫通していること。電線被覆が圧着部に入り込まないことを確認してください。
  • ※ 電線サイズに合わせて端子(サイズ)を選んでください。一般的な圧着端子には使用できる電線サイズの範囲があります。
  • ※ 端子に取付けるねじサイズを確認して選んでください。

圧着端子について

  • 電線と電線、電線と電気機器の接続に使用する部材。
  • 機器用配線および屋内配線に使用されている。
  • 電線相互の接続および機器との接続に使用する。

【先端形状】

  • 先開形:丸形に対し、舌部の取り付け穴の一方が開いている。
  • 丸形:下部が丸く、ねじ固定用の取り付け穴が開いている。
  • 棒形:舌部が棒状になっていて、差し込み型器具に接続する。
  • 閉端接続子:機器内配線において複数電線を重ね合わせて接続する。
  • CB形:低圧開閉器(ブレーカー)用裸端子。

適正工具による圧着

裸圧着端子:凹凸歯口で一ヵ所をカシメる。 歯口は一枚歯

裸圧着端子:凹凸歯口で一ヵ所をカシメる。
歯口は一枚歯

型番リスト

表示件数
型番
TR26
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,822
( 2,004 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子。
【特長】
・丸形/単線対応タイプ。
・スタッド径:6.4mm。
・全長×内寸×外寸:21.5×2.3×5.7mm。
・色:シルバー。
・材質:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ。
・質量/質量単位:55g。
・JIS規格品。
・製造国:日本。
【用途】
・軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

裸圧着端子丸形 φ6.4(スタッド径6.4mm) 長さ21.5(45個入)の型番TR26のページです。 型番TR26に関する仕様情報を記載しております。
裸圧着端子丸形 φ6.4(スタッド径6.4mm) 長さ21.5(45個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
裸圧着端子丸形 φ6.4(スタッド径6.4mm) 長さ21.5(45個入)
裸圧着端子丸形 φ6.4(スタッド径6.4mm) 長さ20.0(25個入)
裸圧着端子丸形 φ6.4(スタッド径6.4mm) 長さ39.0mm
裸圧着端子先開形 φ4.3(スタッド径4.3mm) 長さ16.0(45個入)
裸圧着端子丸形 φ4.3(スタッド径4.3mm) 長さ19.5(25個入)
裸圧着端子先開形 φ4.3(スタッド径4.3mm) 長さ16.4(50個入)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,8221,9292,1001,7701,9291,770
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト