エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TCVキャップ 60.00mm2用 白(10個入)

TCVキャップ 60.00mm2用 白(10個入) TCV60W10
通常単価(税別)
669
税込単価
736
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップ。【特長】・色別表示に最適なカラーバリエーションが6色。【...

詳細を確認

型番:

TCV60W10
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TCV60W10の仕様・寸法情報

商品情報

TRUSCO TCVキャップ 60.00mm²用 白 10個入の仕様

  • 材質:軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
  • 製造国:日本
TCVキャップ 60.00mm2用 白(10個入):関連画像

TRUSCO TCVキャップ 60.00mm2用 白 10個入の外観

TCVキャップ 60.00mm2用 白(10個入):関連画像

TRUSCO TCVキャップ 60.00mm2用 白 10個入の使用例

品番 最高使用温度
(℃)
全長
(mm)
内寸
(mm)
適用端子
TCV-60-W-10 60 39 13.9 60.00mm2

型番リスト

表示件数
型番
TCV60W10
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
669
( 736 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップ。
【特長】
・色別表示に最適なカラーバリエーションが6色。
【用途】
・端子用絶縁キャップ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TCVキャップ 60.00mm2用 白(10個入)の型番TCV60W10のページです。 型番TCV60W10に関する仕様情報を記載しております。
TCVキャップ 60.00mm2用 白(10個入)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
圧着端子の絶縁
4
満足度:4.0
サイズが大きければ大きい程、数量は少量でよくなるのですが、なかなか売っていませんので助かりました。 10個単位があれば尚...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TCVキャップ 60.00mm2用 白(10個入)
TCVキャップ 38.00mm2用 白(10個入)
TRUSCO TCVキャップ 60.00mm2用 青 10個入
TCVキャップ 8.00mm2用 白(20個入)
TCVキャップ 22.00mm2用 白(10個入)
TCVキャップ 38.00mm2用 青(10個入)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格669504648272374488
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト