17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

TCVキャップ 2.00mm2用 黄 20個入 TCV2Y20

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

TCVキャップ 2.00mm<sup>2</sup>用 黄 20個入

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TCV2Y20

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップ。
【特長】
・色:黄。
・最高使用温度:60℃/使用温度範囲:-40~+60℃。
・材質:軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)。
・製造国:日本。
【用途】
・端子用絶縁キャップとして。
・適用端子:2mm2用。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト