エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TCVキャップ 1.25mm2用 赤 20個入【20個入り】

TCVキャップ 1.25mm2用 赤 20個入 TCV1.25R20
通常単価(税別)
165
税込単価
182
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップ。【特長】・材質:軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

TCV1.25R20
解除
  • この商品は4パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

TCV1.25R20の仕様・寸法情報

商品情報

TCVキャップ 1.25mm2用(赤)の特長

外観・寸法

外観・寸法

  • ※ 画像はTCV-22-BK-10(黒)を使用しております。
使用例

使用例

TCVキャップ 1.25mm2用(赤)の仕様

  • 使用温度範囲:-40~+60℃
  • 色:赤
  • 最高使用温度:60℃
  • 全長:13mm
  • 内寸:3.1mm
  • 適用端子:1.25mm2

製品環境情報シート(製品含有化学物質)

材料と化学物質品番TCV-1.25-R-20
材料/化学物質群閾値レベル(報告レベル)
アスベスト類意図的添加-
一部のアゾ染料・顔料(特定アミンを生成する):織物及び革製品用途のみ生地完成品や革製品の質量に対する含有率が30ppm(0.003%)を超える場合-
カドミウム/カドミウム化合物均質材料の質量に対する含有率が100ppm(0.01%)を超える場合-
六価クロム化合物均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合-
鉛/鉛化合物均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合、またケーブルやコード(熱硬化性/熱可塑性被覆)の表面の接触層では、質量に対する含有率が300ppm(0.03%)を超える場合、また電池では電池中に鉛の40ppm(0.004%)を超える場合-
水銀/水銀化合物意図的添加 または均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合-
オゾン層破壊物質意図的添加-
ポリ臭化ビフェニル類(PBB類)均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合-
ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類)均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合-
ポリ塩化ビフェニル類及びポリ塩化ターフェニル類(PCB類、PCT類)PCB類については意図的添加
PCT類については材料の50ppm(0.005%)を超える場合
-
ポリ塩化ナフタレン(塩素原子数が3以上)意図的添加-
放射性物質意図的添加-
一部の短鎖型塩化パラフィン(C10-C13)均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合-
トリブチルスズ=オキシド(TBTO)意図的添加 または 製品の1,000ppm(0.1%)を超える場合-
一部のトリブチルスズ(TBT)、トリフェニルスズ(TPT)意図的添加 または スズ元素として、材料中の1,000ppm(0.1%)を超える場合-
  • ※ 対象は製品本体とし、梱包・付属品は含みません。「-」は含有されていないことを表わします。
  • ※ 含有レベルの数値はppmで表しています。一般的には、1,000ppm=0.1重量%として換算されます。

型番リスト

表示件数
型番
TCV1.25R20
最小発注数量
4パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
165
( 182 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップ。
【特長】
・材質:軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)。
・カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適。
・質量:6.5g。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TCVキャップ 1.25mm<sup>2</sup>用 赤 20個入の型番TCV1.25R20のページです。 型番TCV1.25R20に関する仕様情報を記載しております。
TCVキャップ 1.25mm2用 赤 20個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TCVキャップ 1.25mm2用 赤 20個入
TCVキャップ 1.25mm2用 黒(20個入)
TCVキャップ 1.25mm2用 白(20個入)
TCVキャップ 2.00mm2用 赤(20個入)
TCVキャップ 14.00mm2用 赤(20個入)
TCVキャップ 5.50mm2用 赤(20個入)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格165165157213446228
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト