エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マジックバンド 耐候性 ストラップ 20cm 黒

型番:

MKSW2520BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MKSW2520BKの仕様・寸法情報

商品情報

TRUSCO マジックバンド 耐候性 ストラップ 20cm 黒の仕様

  • 屋外用
  • 両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
  • 材質
    フック面:ポリエステル(PET)
    ループ面:ポリエステル(PET)
  • 製造国:日本
マジックバンド 耐候性 ストラップ 20cm 黒:関連画像

TRUSCO マジックバンド 耐候性 ストラップ 20cm 黒の外観

マジックバンド 耐候性 ストラップ 20cm 黒:関連画像

TRUSCO マジックバンド 耐候性 ストラップ 20cm 黒の使用例

品番 幅×長さ
(mm)
厚み
(mm)
MKSW-2520-BK 25×200 2

型番リスト

表示件数
型番
MKSW2520BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
961
( 1,057 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[R上]]です。
【用途】
・コード・ホースなどの簡易仮止め。
【商品仕様】
・色:黒
・幅(mm):25
・長さ(mm):200
・厚さ(mm):2
・袋人数(本):4
・屋外用
・両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[R上]])
・JANコード:4989999470390
・トラスココード:818-8182
・質量:8g
【材質/仕上】
・フック面:ポリエステル(PET)
・ループ面:ポリエステル(PET)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マジックバンド 耐候性 ストラップ 20cm 黒の型番MKSW2520BKのページです。 型番MKSW2520BKに関する仕様情報を記載しております。
マジックバンド 耐候性 ストラップ 20cm 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックバンド 耐候性 ストラップ 20cm 黒
マジックバンド 耐候性 ストラップ 15cm 黒 (4本入)
マジックバンド 超薄型 ストラップ 20cm アソート
ケーブルタイ"スーパーリールバンド"(ストラップのみ)
マジックバンド ストラップ 40cm 4本入り
結束バンド 耐候性ナイロン66 黒
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山パンドウイットトラスコ中山エスコ
通常価格9619441,01524,1771,639 -453 -
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目1日目〜1日目〜

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング