エレクトロニクス部品技術窓口
ノイズフィルタ FTAシリーズ:三相入力、1段フィルタ、雑音端子電圧抑制用ノイズフィルタ。【特長】・小...
詳細を確認
JACシリーズ
小型低背 150kHz~1MHz コモンモードノイズフィルタ(1段フィルタ)
三相三線式 500V
小型低背モデル
素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)

1 シリーズ名
2 定格電流
3 接地コンデンサコード
4 オプション
D:DIN レール取付タイプ
H:高透磁率チョークコイル品(超低域高減衰)
| コード | 漏洩電流 入力 250/500V 60Hz | コンデンサ容量 (公称値) |
|---|---|---|
| 103 | 0.5mA/ 1.0 mA max | 10,000pF |
| 223 | 1.0mA/ 2.0 mA max | 22,000pF |
| 683 | 2.5mA/ 5.0 mA max | 68,000pF |
| 項目 | JAC-06-683 | JAC-10-683 | JAC-20-683 | JAC-30-683 |
|---|---|---|---|---|
| 定格電圧〔V〕 | 三相 500(使用最大:528) 50/60Hz | |||
| 定格電流〔A〕 | 6 | 10 | 20 | 30 |
| 試験電圧(端子-取付板間) | AC2,500V (カットオフ電流= 100mA),1分間,常温 常湿 | |||
| 絶縁抵抗(端子-取付板間) | DC500V 100MΩ min 常温 常湿 | |||
| 漏洩電流 250/500V 60Hz | 2.5mA/5.0mA max | |||
| 直流抵抗 | 100mΩ max | 45mΩ max | 15mΩ max | 8mΩ max |
| 安全規格認定温度 | -25~+85℃ (ディレーティング特性参照) | |||
| 使用温度 | -40~+85℃ (ディレーティング特性参照) | |||
| 使用湿度 | 20~95%RH(結露なし) | |||
| 保存温・湿度 | -40~+85℃,20~95%RH(結露なし) | |||
| 振動 | 10~55Hz,19.6m/s2 (2G),周期3分 X,Y,Z方向各1時間 | |||
| 衝撃 | 196.1m/s2 (20G) 11ms X,Y,Z方向 各1回 | |||
| 安全規格 | UL1283,CSA C22.2 No.8(C-UL),DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1,ENEC | |||
| 外形寸法(突起物含まず) | 63×44×132mm(W×H×D)(オプション:- D は外形図参照) | |||
| 質量 | 440g max | |||


本製品はプッシュダウン方式端子台を採用しているため以下の状態で出荷されています。
1、端子台カバーは、収納されています。
2、端子台ねじは、上側に保持されています。

標準タイプ

DIN レール取付タイプ
DIN レールを介しての接地は適正なノイズ減衰効果が得られない場合があります。
接地はノイズフィルタ本体の保護接地端子(PE)と接続しておこなってください。


JAC-06-683の減衰特性(静特性)

JAC-10-683の減衰特性(静特性)

JAC-20-683の減衰特性(静特性)

JAC-30-683の減衰特性(静特性)

図2. 13.3 コモンモード減衰特性の比較例
チョークコイルのコアを高透磁率に変更したタイプです。
標準品に比べ、低い周波数領域におけるコモンモード減衰特性が向上します。本オプションは、FTAシリーズとFTBシリーズとJACシリーズとFSBシリーズに設定されています。

図2. 13.7 ノーマルモード減衰特性の比較例
定格電圧を250Vに変更したタイプです。
本オプションは、FTAシリーズとTACシリーズ(50-300A)とTAHシリーズ(50-150A)とFSBシリーズに設定されています。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,169円 ( 4,586円 ) | 9日目 |
3,943円 ( 4,337円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,842円 ( 5,326円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ノイズフィルタ FTAシリーズ:三相入力、1段フィルタ、雑音端子電圧抑制用ノイズフィルタ。
【特長】
・小型低背。
・150kHz-1MHzコモンモードノイズフィルタ(1段フィルタ)。
・3Φノイズフィルター。
・三相三線式500V。
・6~30Aまでラインナップ。(6A/10A/20A/30A)
・素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)。
【用途】
・インバータまたはサーボモータを有するロボット、溶接機、エレベータ、医療機器に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TDKラムダ
コンパクトな小型汎用タイプ RSELシリーズ
4.7通常価格(税別):1,131円~

ミスミ
ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)
5通常価格(税別):2,812円~

オリエント電子
電源 ノイズフィルタ RNSシリーズ(単相)
4.5通常価格(税別):1,144円~

オリエント電子
電源 ノイズフィルタ RMSシリーズ(単相、高減衰)
3.5通常価格(税別):1,545円~

ミスミ
ノイズフィルタ(単相、高減衰タイプ)
4通常価格(税別):3,850円~

コーセル
ノイズフィルタ三相入力タイプ (汎用・1段フィルタ) TACシリーズ
4通常価格(税別):5,301円~

ミスミ
ノイズフィルタ(単相、標準・ワイヤタイプ)
4通常価格(税別):1,309円

ミスミ
ノイズフィルタ(三相、低背タイプ)
4通常価格(税別):7,305円~

ミスミ
ノイズフィルタ(三相、高減衰タイプ)
0通常価格(税別):24,608円~