エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
FSB-10-324
2024年12月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
ノイズフィルタ FSBシリーズ。(三相入力・2段フィルタ)
【特長】
・モータドライブシステム向けノイズフィルタ。
・10~150Aまでラインナップ。 ※MISUMI取り扱いは10A/20A/30A
・対飽和性能を向上。
・ブックタイプ。(設置面積省スペース)
・ネジ脱落防止機能付き。(プッシュダウン方式端子台採用)
・プッシュダウン方式端子台採用
・用途により選べる接地コンデンサ
・オプションでディンレール取付タイプを用意→項目追加
【用途】
・多軸モーターやインバータ、シールドケーブルを使用しているとき。
・ケーブルの引き回しが長い場合などに最適。
・スイッチング電源の複数台使用、単相インバータに最適。