17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

SKINTOP BRUSH ADD-ON ケーブルグランドオプション

通常単価(税別)
1,5604,749特別価格
税込単価
1,7165,224特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・CEマーキング。・プラスチック製Mネジ規格(EN60423)対応 EMC対策用ロックナット。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 外形図は、商品情報をご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

SKINTOP BRUSH ADD-ONの詳細

  • 最適な、低抵抗360°シールドコンタクト
  • ハウジングまたは開閉器盤の絶縁層を剥離貫通する切れ刃により、最適なEMCコンタクトを保証
  • 分解が簡単
  • 可視のラージスケールシールドコンタクト
  • 単純構造および高信頼性
  • 材質:ニッケルメッキ真鍮(本体)/真鍮(EMCブラシ)
  • 温度範囲:可動-20℃~+100℃(使用中のケーブルグランドの組み合わせによる)
SKINTOP BRUSH ADD-ON:関連画像

54110839/54110840/54110841/54110842/54110843/54110844

  • ※ 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

SKINTOP BRUSH ADD-ONの寸法

型番型指定/サイズブレード上の最小φ(mm)SWレンチサイズmmネジ長さ、D(mm)
54110839M12×1,542410
54110840M16×1,542410
54110841M20×1,542410
54110842M25×1,553010
54110843M32×1,563912
54110844M40×1,5104712
 

SKINTOP BRUSH ADD-ON ケーブルグランドオプションの製品説明動画

 SKINTOP BRUSH ADD-ON ケーブルグランドオプション

型番リスト

表示件数

ねじサイズ

ねじ長

(mm)

RoHS?最小発注数量
M12×1.5
10
10
1個
M16×1.5
10
10
1個
M20×1.5
10
10
1個
M32×1.5
12
10
1個
M40×1.5
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,7492,137
( 2,351 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,620
( 1,782 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,560
( 1,716 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,284
( 2,512 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,1062,053
( 2,258 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・CEマーキング。
・プラスチック製Mネジ規格(EN60423)対応 EMC対策用ロックナット。
・世界初特許 360°ブラシシールド。
・ロックナットボディ:ニッケル真鍮メッキ/ ブラシ:真鍮。
・温度範囲:-20℃~+100℃。
・塗装削り刃付(筐体へ確実な接触が可能)。
【用途】
・各種制御盤・動力盤・操作盤・ジャンクションボックス等のケーブルエントリー・インバータモーター等EMC対策用途。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 外形図は、商品情報をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • SKINTOP MS-M BRUSH ケーブルグランド 画像

    LAPP

    SKINTOP MS-M BRUSH ケーブルグランド

    真鍮製のケーブルグランドです。二重ラメラガスケット付き。EMC適合の銅製ブレード接地用、または銅製シャフトシース付きケーブル用です。

  • SKINTOP MS-SC ケーブルグランド 画像

    LAPP

    SKINTOP MS-SC ケーブルグランド

    インナーケースの有無に関係なく使用可能なケーブルグランドです。各種のスクリーン直径をクランプで締 めることによる高い導性を持つ柔軟なEMCコンタクトです。

  • ケーブルグランド(Mネジ・CTGネジ) 画像

    ミスミ

    ケーブルグランド(Mネジ・CTGネジ)

    キャップを締め付けるだけで簡単に電線を固定できるケーブルグランドです。保護構造はIP67に適合し、耐油性にもすぐれています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SKINTOP BRUSH ADD-ON ケーブルグランドオプションのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどのように使用しますか。
A
ケーブルをグランドに落とす場合、ケーブルシールド部の被覆を剥き、ブラシに当たる部分に接触させることにより、シールド線処理を行わずにグランドに落とせる構造です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SKINTOP BRUSH ADD-ON ケーブルグランドオプション
SKINTOP DIX ケーブルグランドオプション
SKINTOP(R)CLICK 分解ツール
クイックコネクト プッシュインケーブルグランド取り外しツール NPG-RT
厚鋼用HDZ ロックナット
シーリングプラグ
メーカーLAPPLAPPLAPPABB(THOMAS&BETTS)外山電気タカチ電機工業
通常価格1,560-50 -411 -2,470 -91 -336 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目1日目在庫品1日目
材質(本体)ニッケルめっき真鍮シリコンガラス繊維強化ポリアミド---
使用温度範囲(℃)-70~+200-50~+180----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルグランドオプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト