17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

SKINDICHT SHVE-M ケーブルグランド

通常単価(税別)
1,3704,596特別価格
税込単価
1,5075,056特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・Mネジ規格(EN60423)EMC対策用ケーブルグランド(ロックナット別売)・CEマーキング...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 外形図は、商品情報をご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

SKINDICHT SHVE-Mの詳細

  • 最適な、低抵抗360゜シールドコンタクト
  • 材質:ニッケルメッキ真鍮(本体)/ブランク真鍮(アーススリーブ)/CR(シーリングコーン)/NBR(Oリング)
  • 保護等級:IP68-10bar
  • 温度範囲:-20℃~+80℃
SKINDICHT SHVE-M:関連画像

SKINDICHT SHVE-M イメージ

  • ※ 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

SKINDICHT SHVE-Mの寸法

商品番号商品の指定/サイズ機能ネジPGアウターシースクランピングの範囲
φF(mm)
インナーシースクランピングの範囲
(mm)
SW1/SW2
mm
全体の長さ
C(mm)
ネジ長
D(mm)
設置スリーブの有効開口部
φB
有効開口部
F(mm)
SKINDICHT(R)SHVE-M
52106860M 16×1,594.5-5.82.2-3.218/1726.553.26
52106870M 16×1,594.5-6.82.2-3.218/1726.553.27
52106880M 16×1,595.5-5.82.6-3.618/1726.553.66
52106890M 16×1,595.5-6.82.6-3.618/1726.553.67
52106910M 20×1,5113-6.83.5-4.522/203164.57
52106920M 20×1,5116-8.83.5-4.522/203164.59
52106930M 20×1,513.56.5-8.83.5-522/2232659
52106940M 20×1,513.56-8.84.5-622/2232669
52106950M 20×1,513.58-10.85.5-722/22326711
52106960M 20×1,5168.5-10.86-824/2434.56811
52106970M 20×1,51610-12.87-924/2434.56913
52106980M 20×1,51610-12.88-1024/2434.561013
52106990M 20×1,51612.5-14.89-1124/2434.561115
52107000M 25×1,52113-15.810-1230/303971216
52107010M 25×1,52113-15.811-1330/303971316
52107020M 25×1,52115.5-17.812-1430/303971418
52107030M 25×1,52115-17.813-1530/303971518
52107040M 25×1,52117.5-19.814-1630/303971620
52107050M 32×1,52919-21.815-1740/4045.581722
52107060M 32×1,52918-23.816-1840/4045.581822
52107070M 32×1,52920-23.817-1940/4045.581924
52107080M 32×1,52923-25.817-1940/4045.581926

型番リスト

表示件数

使用ケーブル外径

ネジサイズ

インナーシース径φ

(mm)

ねじ長

(mm)

RoHS?最小発注数量
Φ4.5~5.8
M16×1.5
2.2 ~ 3.2
5
10
1個
Φ4.5~6.8
M16×1.5
2.2 ~ 3.2
5
10
1個
Φ3~6.8
M20×1.5
3.5 ~ 4.5
6
10
1個
Φ6~8.8
M20×1.5
3.5 ~ 4.5
6
10
1個
Φ6.5~8.8
M20×1.5
3.5 ~ 5.0
6
10
1個
Φ6~8.8
M20×1.5
4.5 ~ 6.0
6
10
1個
Φ8.5~10.8
M20×1.5
6.0 ~ 8.0
6
10
1個
Φ10~12.8
M20×1.5
7.0 ~ 9.0
6
10
1個
Φ12.5~14.8
M20×1.5
9.0 ~ 11.0
6
10
1個
Φ15.5~17.8
M25×1.5
12.0 ~ 14.0
7
10
1個
Φ15~17.8
M25×1.5
13.0 ~ 15.0
7
10
1個
Φ17.5~19.8
M25×1.5
14.0 ~ 16.0
7
10
1個
Φ18~23.8
M32×1.5
16.0 ~ 18.0
8
10
1個
Φ23~25.8
M32×1.5
17.0 ~ 19.0
8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,726
( 1,899 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,780712
( 783 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,402841
( 925 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,370548
( 603 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,586713
( 784 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,508377
( 415 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,946778
( 856 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,052820
( 902 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,956782
( 860 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,896758
( 834 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,926
( 2,119 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,878
( 2,066 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,4081,983
( 2,181 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,596
( 5,056 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・Mネジ規格(EN60423)EMC対策用ケーブルグランド(ロックナット別売)
・CEマーキング
・ボディ:ニッケル真鍮メッキ/シールコーン:CR(クロロプレン)/プレスコーン:ニッケル真鍮メッキ/アーススリーブ:真鍮/O-リング:NBR(ニトリルゴム)
・保護等級:IP68(10気圧)EN60529に準拠
・温度範囲:-20℃~+80℃
・360°真鍮コンタクトシールド
【用途】
・インバータモータ・各種制御盤・動力盤・ジャンクションボックス等のケーブルエントリー・EMC対策用

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 外形図は、商品情報をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SKINDICHT SHVE-M ケーブルグランドのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q固定用ロックナットも付属していますか?
A
別売しております。(SM-M,SM-PE-M)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SKINDICHT SHVE-M ケーブルグランド
SKINDICHT SHVE ケーブルグランド
SKINDICHT SVRE ケーブルグランド
【ミスミ オリジナル】ケーブルグランド(Mネジ)
SKINTOP MS-SC-M ケーブルグランド
SKINTOP MS-M BRUSH ケーブルグランド
メーカーLAPPLAPPLAPPミスミLAPPLAPP
通常価格1,370-1,664 -436 -100 -929 -3,042 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランド
形状シールド型シールド型一体型一体型シールド型シールド型
ネジ規格MネジPGネジPGネジMネジMネジMネジ
材質金属金属金属樹脂金属金属
保護機能(耐環境性)防水性防水性防水性防水性 / 難燃性防水性防水性
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト