エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・Mネジ規格(EN60423) EMC対策用ケーブルグランド(※ロックナット別売)。・CEマー...
詳細を確認
SKINTOP MS-SC-Mイメージ
| 型番 | 型指定/サイズ | 外径φ(mm)、最小-最大 | ブレード上の最小 φ(mm) |
SWレンチサイズ mm |
ネジ長さ、D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 53112610 | M12×1,5 | 3.5-7 | 1 | 16 | 6.5 |
| 53112620 | M16×1,5 | 4.5-10 | 4 | 20 | 7 |
| 53112630 | M20×1,5 | 7-13 | 5 | 24 | 8.5 |
| 53112640 | M25×1,5 | 9-17 | 7.5 | 29 | 8 |
| 53112650 | M32×1,5 | 11-21 | 9 | 36 | 9 |
| 53112660 | M40×1,5 | 19-28 | 15 | 45 | 9 |
【特長】
・Mネジ規格(EN60423) EMC対策用ケーブルグランド(※ロックナット別売)。
・CEマーキング/c-UL認証(UL Flie No.:E79903)/DNV-GL認証。
・ボディ:ニッケル真鍮メッキ/インサート:ポリアミド(UL94V-2)シールリング:CR(クロロプレン)/O-リング:NBR(ニトリルゴム)。
・保護等級:IP68(10気圧)、IP69(※M63plusを除く) EN60529/NEMA Type1,4X,6,12。
・温度範囲:固定時-40℃~+100℃/可動時-25℃~+100℃。
・シールド効果減衰率最大98dB。
・シールド接触部:CuBe(ベリリウム銅)。
・低抵抗シールド接続、適切なEMC保護。
・インナーシースの有無にかかわらず各種ケーブルに最適。
・ケーブルシールドを別のケーブルに継続する場合にも適しています。
・高導電性、各種シールド外径を固定するための柔軟なEMC接続。
・少ない手順で簡単に組立可能。
【用途】
・各種制御盤・動力盤・操作盤・ジャンクションボックス等のケーブルエントリー・インバータモーター等EMC対策用途。
・EMCに準拠した銅編組のアース、または銅製シャフトシース付きケーブル。
・電気通信。
・産業用機械およびプラントエンジニアリング。
・測定および制御技術。
・オートメーションテクノロジー。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ
4.4通常価格(税別):200円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・PGネジ)
4.4通常価格(税別):490円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ)
4.5通常価格(税別):335円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
キャプコンOA-WHシリーズ セパレートタイプ
4.3通常価格(税別):1,052円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】ケーブルグランド(Mネジ)
0通常価格(税別):100円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・CTGネジ)
4.4通常価格(税別):367円~

日本エイ・ヴィー・シー
ナイロンケーブルグランド(単穴)A型
4.6通常価格(税別):251円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
汎用型ケーブルクランプ キャプコン OA-1シリーズ
4.9通常価格(税別):321円~

ミスミ
ケーブルグランド(ケーブル保護ガイド付き)
3.8通常価格(税別):540円~