17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

SKINTOP MS-SC ケーブルグランド

通常単価(税別)
9645,533特別価格
税込単価
1,0606,086特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・PGネジ規格(DIN 40430) EMC対策用ケーブルグランド(※ロックナット別売)。・C...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 外形図は、商品情報をご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

SKINTOP MS-SCの詳細

  • インナーシースの有無にかかわらず各種ケーブルに最適
  • ケーブルシールドを別のケーブルに継続する場合にも適している
  • 低抵抗シールドコンタクト、適切なEMC保護
  • 高導電性、各種シールド外径を固定するための柔軟なEMCコンタクト
  • 少ない手順で簡単に組立可能
  • 保護等級:IP68 - 10bar
SKINTOP MS-SC:関連画像

SKINTOP MS-SC イメージ

  • ※ 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

SKINTOP MS-SCの寸法

型番 型指定/サイズ ネジ長さ、D(mm)
SKINTOP(R)MS-SC
53112210 PG9 6
53112220 PG11 6
53112230 PG13,5 6.5
53112240 PG16 6.5
53112250 PG21 7
53112260 PG29 8
53112270 PG36 15
SKINTOP(R)MS-SC XL
53112320 PG11 12
53112330 PG13,5 12
53112340 PG16 12
53112350 PG21 12
53112360 PG29 15

型番リスト

表示件数

使用ケーブル外径

ネジサイズ

ねじ長

(mm)

RoHS?最小発注数量
Φ3~8
PG9
6
10
1個
Φ4~10
PG11
6
10
1個
Φ5~12
PG13.5
6.5
10
1個
Φ8~14
PG16
6.5
10
1個
Φ11~17.5
PG21
7
10
1個
Φ16~25
PG29
8
10
1個
Φ19~32
PG36
15
10
1個
Φ4~10
PG11
12
10
1個
Φ5~12
PG13.5
12
10
1個
Φ8~14
PG16
12
10
1個
Φ11~17.5
PG21
12
10
1個
Φ16~25
PG29
15
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,089435
( 479 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,346
( 1,481 )
在庫品1日目当日出荷可能
964
( 1,060 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,0401,122
( 1,234 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,251
( 2,476 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,778
( 4,156 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,533
( 6,086 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,316526
( 579 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,4891,244
( 1,368 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,684
( 1,852 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,8861,443
( 1,587 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,786
( 4,165 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・PGネジ規格(DIN 40430) EMC対策用ケーブルグランド(※ロックナット別売)。
・CEマーキング/c-UL認証(UL Flie No.:E79903)/DNV-GL認証。
・ボディ:ニッケル真鍮メッキ/インサート:ポリアミド(UL94V-2)シールリング:CR(クロロプレン)/O-リング:NBR(ニトリルゴム)。
・保護等級:IP68(10気圧)、IP69(※M63plusを除く) EN60529/NEMA Type1,4X,6,12。
・温度範囲:固定時-40℃~+100℃/可動時-25℃~+100℃。
・シールド効果減衰率最大98dB。
・シールド接触部:CuBe(ベリリウム銅)。
・インナーシースの有無にかかわらず各種ケーブルに最適。
・ケーブルシールドを別のケーブルに継続する場合にも適している。
・低抵抗シールド接続、適切なEMC保護。
・高導電性、各種シールド外径を固定するための柔軟なEMC接続。
・少ない手順で簡単に組立可能。
【用途】
・各種制御盤・動力盤・操作盤・ジャンクションボックス等のケーブルエントリー・インバータモーター等EMC対策用途。
・EMCに準拠した銅編組のアース、または銅製シャフトシース付きケーブル。
・オートメーションテクノロジー。
・電気通信。
・測定および制御技術。
・産業用機械およびプラントエンジニアリング。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 外形図は、商品情報をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SKINTOP MS-SC ケーブルグランドのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
建設機械の装置に使用
4
満足度:4.0
製作を依頼された建設機械の装置に使用しました。この商品は顧客からの指定品でした。ケーブルの被覆を剥くだけなので、製作時に...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのようにしてシールド処理を行いますか。
A
ケーブルのシールド部をスプリング型シールドに接触させることで、ケーブルのシールド処理として使用できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SKINTOP MS-SC ケーブルグランド
SKINTOP MS-SC-M ケーブルグランド
SKINTOP MS-M BRUSH ケーブルグランド
SKINTOP STR ケーブルグランド
ケーブルグランド(耐熱)
ケーブルグランド(シールド)
メーカーLAPPLAPPLAPPLAPPミスミミスミ
通常価格964-929 -3,042 -116 -870 -1,354 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランド
形状シールド型シールド型シールド型一体型一体型シールド型
ネジ規格PGネジMネジMネジPGネジMネジMネジ
材質金属金属金属樹脂樹脂金属
保護機能(耐環境性)防水性防水性防水性防水性防水性防水性 / 耐食性
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング