17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

SKINDICHT SHVE ケーブルグランド

通常単価(税別)
1,6643,626特別価格
税込単価
1,8303,989特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・PGネジ規格(DIN 40430) EMC対策用ケーブルグランド(※ロックナット別売)。・C...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 外形図は、商品情報をご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

SKINDICHTSHVEの詳細

  • 最適な、低抵抗360°シールドコンタクト
  • 高い保護等級
  • 高ストレインリリーフ
  • 材質:ニッケルメッキ(本体)/ブランク真鍮(アーススリーブ)/CR(特殊シーリングコーン)/NBR(Oリング)
  • 保護等級:IP68-10bar
  • 温度範囲:-20℃~+80℃
SKINDICHT SHVE:関連画像

SKINDICHTSHVE イメージ

  • ※ 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

SKINDICHTSHVEの寸法

商品番号 商品の指定/サイズ アウターシース直径、最小/最大(mm) 最小/最大インナーシース直径(mm) SW
mm
全体の長さ、C(mm) ネジ長、D(mm)
52010400 9/9/6/3,2 4/5.8 2.2/3.2 17 28.5 6
52010405 9/9/7/3,2 5/6.8 2.2/3.2 17 28.5 6
52010415 9/9/6/3,6 4/5.8 2.6/3.6 17 28.5 6
52010420 9/9/7/3,6 5/6.8 2.6/3.6 17 28.5 6
52010440 11/11/7/4,5 5/6.8 3.5/4.5 20 31 6
52010450 11/11/9/4,5 6.8/8.8 3.5/4.5 20 31 6
52010460 13,5/9/9/5 6.8/8.8 3.5/5 22 32.5 5.5
52010490 13,5/11/9/5 6.8/8.8 3.5/5 22 32.5 5.5
52010470 13,5/9/9/6 6.8/8.8 4.5/6 22 32.5 5.5
52010500 13,5/11/9/6 6.8/8.8 4.5/6 22 32.5 5.5
52005080 13,5/13,5/9/6 6.8/8.8 4.5/6 22 37 6
52010480 13,5/9/11/7 8.5/10.8 5.5/7 22 32.5 5.5
52010510 13,5/11/11/7 8.5/10.8 5.5/7 22 32.5 5.5
52005090 13,5/13,5/11/7 8.5/10.8 5.5/7 22 37 6
52010520 16/11/11/8 8.5/10.8 6/8 24 35 5.5
52010560 16/13,5/11/8 8.5/10.8 6/8 24 35.5 6
52005100 16/16/11/8 8.5/10.8 6/8 24 37.5 6
52010530 16/11/13/9 10.8/12.8 7/9 24 35 5.5
52010570 16/13,5/13/9 10.8/12.8 7/9 24 35.5 6
52005110 16/16/13/9 10.8/12.8 7/9 24 37.5 6
52010540 16/11/13/10 10.8/12.8 8/10 24 35 5.5
52010580 16/13,5/13/10 10.8/12.8 8/10 24 35.5 6
52005120 16/16/13/10 10.8/12.8 8/10 24 37.5 6
52010550 16/11/15/11 12/14.8 9/11 24 35 5.5
52010590 16/13,5/15/11 12/14.8 9/11 24 35.5 6
52005130 16/16/15/11 12/14.8 9/11 24 37.5 6
52010600 21/16/16/12 14/15.8 10/12 30 38.5 6.5
52005140 21/21/16/12 14/15.8 10/12 30 43.5 7
52010610 21/16/16/13 14/15.8 11/13 30 38.5 6.5
52005150 21/21/16/13 14/15.8 11/13 30 43.5 7
52010620 21/16/18/14 15.8/17.8 12/14 30 38.5 6.5
52005160 21/21/18/14 15.8/17.8 12/14 30 43.5 7
52010630 21/16/18/15 15.8/17.8 13/15 30 38.5 6.5
52005170 21/21/18/15 15.8/17.8 13/15 30 43.5 7
52010640 21/16/20/16 17.5/19.8 14/16 30 38.5 6.5
52005180 21/21/20/16 17.5/19.8 14/16 30 43.5 7
52005190 29/29/22/17 19.5/21.8 15/17 40 47.5 8
52005200 29/29/22/18 19.5/21.8 16/18 40 47.5 8
52005210 29/29/24/19 21.5/23.8 17/19 40 47.5 8
52005240 29/29/26/19 23.5/25.8 17/19 40 47.5 8

型番リスト

表示件数

使用ケーブル外径

ネジサイズ

インナーシース径φ

(mm)

ねじ長

(mm)

RoHS?最小発注数量
Φ8.5~10.8
PG13.5
5.5~7
6
10
1個
Φ15.8~17.8
PG21
13~15
7
10
1個
Φ6.8~8.8
PG9
3.5~5
5.5
10
1個
Φ6.8~8.8
PG9
4.5~6
5.5
10
1個
Φ8.5~10.8
PG9
5.5~7
5.5
10
1個
Φ6.8~8.8
PG11
3.5~5
5.5
10
1個
Φ6.8~8.8
PG11
4.5~6
5.5
10
1個
Φ12~14.8
PG11
9~11
5.5
10
1個
Φ12~14.8
PG13.5
9~11
6
10
1個
Φ14~15.8
PG16
11~13
6.5
10
1個
Φ15.8~17.8
PG16
13~15
6.5
10
1個
Φ17.5~19.8
PG16
14~16
6.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,736434
( 477 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,178871
( 958 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,820728
( 801 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,740
( 1,914 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,794
( 1,973 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,744697
( 767 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,664665
( 732 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,220
( 2,442 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,014
( 2,215 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,574
( 2,831 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,5861,422
( 1,564 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,6261,269
( 1,396 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・PGネジ規格(DIN 40430) EMC対策用ケーブルグランド(※ロックナット別売)。
・CEマーキング。
・ボディ:ニッケル真鍮メッキ/ シールコーン:CR(クロロプレン)/ プレスコーン:ニッケル真鍮メッキ/ アーススリーブ:真鍮/ O-リング:NBR(ニトリルゴム)。
・保護等級:IP68(10気圧) EN 60529に準拠。
・温度範囲:-20℃~+80℃。
・360°真鍮コンタクトシールド。
・最適な、低抵抗360°全周シールド接続。
・高い保護等級。
・高いストレインリリーフ性能。
【用途】
・インバータモータ・各種制御盤・動力盤・ジャンクションボックス等のケーブルエントリー・EMC対策用。
・アースグランド、干渉電界が発生する可能性のある用途向け。
・医用工学。
・周波数変換器。
・空港。
・測定および制御技術。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 外形図は、商品情報をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SKINDICHT SHVE ケーブルグランドのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q固定用ロックナットも付属していますか?
A
別売しております。(SM-M,SM-PE-M)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SKINDICHT SHVE ケーブルグランド
SKINDICHT SHVE-M ケーブルグランド
SKINDICHT SVRE ケーブルグランド
ケーブルグランド(耐熱)
ケーブルグランド(シールド)
ケーブルグランド(耐薬品)
メーカーLAPPLAPPLAPPミスミミスミミスミ
通常価格1,664-1,370 -436 -870 -1,354 -892 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランド
形状シールド型シールド型一体型一体型シールド型一体型
ネジ規格PGネジMネジPGネジMネジMネジMネジ
材質金属金属金属樹脂金属樹脂
保護機能(耐環境性)防水性防水性防水性防水性防水性 / 耐食性防水性 / 耐薬品性
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト