17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

6ポートPoE+ アンマネージドイーサネットスイッチ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

6ポートPoE+ アンマネージドイーサネットスイッチ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EDS-P206A-4POE

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はE-IESH-POE-1005G-T-Rです。仕様の違いをご確認ください。

IEEE 802.3at対応受電デバイス(PD)に電源を供給するために使用できます。

指定中の仕様・寸法情報

商品分類
ハブ本体
ポート数
6ポート
インターフェイス
イーサネット
入力電源仕様
2重化電源
伝送速度
10/100BASE
取付方法
[DINレール] DINレール/ウォールマウント(オプション)
マネージド / アンマネージド
アンマネージド
周囲温度(動作時) 
0~60℃
認証
CE / UL / CUL
寸法 長さ(mm)
115
寸法 幅(mm)
50.3
寸法 厚み(mm)
70

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト