エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 変換前通信方式

    • シリアル
  • 動作温度範囲(℃)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

高機能 2ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ

型番:

NPORT5210A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NPORT5210Aの仕様・寸法情報

変換前通信方式
[シリアル] RS-232
変換後通信方式
イーサネット
代表規格
CE / UL / CUL
寸法 縦(mm)
111
寸法 横(mm)
100
寸法 奥行き(mm)
26
動作温度範囲(℃)
0~60
商品タイプ
シリアルデバイスサーバ
シリアルポート数(ポート)
2
ボーレート(bps)
50~921.6k
入力電圧(V)
DC12~48
入力電流(A)
119mA(DC12V)
設置
DINレールマウント
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
NPORT5210A

変換前通信方式

動作温度範囲

(℃)

RoHS?最小発注数量
[シリアル] RS-232
0~60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,415
( 46,657 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・USBポートでGPIB機器が接続可能
・USBならではのクイック&イージー接続が実現

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高機能 2ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバの型番NPORT5210Aのページです。 型番NPORT5210Aに関する仕様情報を記載しております。
高機能 2ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
分析機器
5
満足度:5.0
通常購入していた仕入先数社では大幅に値上がりしており、安価で購入する事が出来ました
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qパスワード
A
FirmWareバージョンアップによって、パスワードが確認されることになります。パスワードは「moxa」(小文字)でございます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高機能 2ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ
2ポート RS-232C/422/485 USB-シリアルコンバータ
RS-232・422・485(2ポート)
RS-232C RS-422/485コンバータ
RS-232(2ポート)
1ポートRS-232/422/485 USB-シリアル・コンバータ
メーカーMOXAMOXAミスミMOXAミスミMOXA
通常価格42,41521,00025,000 -8,000 -25,000 -9,260 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
変換後通信方式イーサネットRS-232/422/485シリアルRS-422/485シリアルRS-232/422/485
代表規格CE / UL / CULCECECE / UL / CULCECE
寸法 縦(mm)1112622802280
寸法 横(mm)1007790429052
寸法 奥行き(mm)26111100.422100.422
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

データコンバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト