17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

コネクター(ねじ無しストレート)

コネクター(ねじ無しストレート)
通常単価(税別)
5471,089
税込単価
6021,198
通常出荷日:1日目

【特長】・エスコ樹脂管コネクター(ねじ無しストレート)。【材質】・亜鉛ダイカスト製(亜鉛電気メッキ処理...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

EA947SM-4【商品仕様】
・ねじサイズ…CTG16
・内径…14.5mm
・外径…36mm
・全長…39mm
・材質…亜鉛ダイカスト製(亜鉛電気メッキ処理)
・仕様…厚鋼用
・フレキチューブを電線管に接続するストレートコネクター
・EA947SA-1/SC-30用
・JAN:4548745431711
EA947SM-8【商品仕様】
・ねじサイズ…CTG28
・内径…25.5mm
・外径…50.5mm
・全長…48mm
・材質…亜鉛ダイカスト製(亜鉛電気メッキ処理)
・仕様…厚鋼用
・フレキチューブを電線管に接続するストレートコネクター
・EA947SA-1/SC-30用
・JAN:4548745431735
EA947SL-6【商品仕様】
・ねじサイズ…CTC25
・内径…19.5mm
・外径…43mm
・全長…40mm
・材質…亜鉛ダイカスト製(亜鉛電気メッキ処理)
・仕様…薄鋼用
・フレキチューブを電線管に接続するストレートコネクター
・EA947SA-1/SC-30用
・JAN:4548745431698
EA947SL-4【商品仕様】
・ねじサイズ…CTC19
・内径…14.5mm
・外径…36mm
・全長…39mm
・材質…亜鉛ダイカスト製(亜鉛電気メッキ処理)
・仕様…薄鋼用
・フレキチューブを電線管に接続するストレートコネクター
・EA947SA-1/SC-30用
・JAN:4548745431681
EA947SM-6【商品仕様】
・ねじサイズ…CTG22
・内径…19.5mm
・外径…43mm
・全長…40mm
・材質…亜鉛ダイカスト製(亜鉛電気メッキ処理)
・仕様…厚鋼用
・フレキチューブを電線管に接続するストレートコネクター
・EA947SA-1/SC-30用
・JAN:4548745431728
EA947SL-8【商品仕様】
・ねじサイズ…CTC31
・内径…25.5mm
・外径…50.5mm
・全長…48mm
・材質…亜鉛ダイカスト製(亜鉛電気メッキ処理)
・仕様…薄鋼用
・フレキチューブを電線管に接続するストレートコネクター
・EA947SA-1/SC-30用
・JAN:4548745431704

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

内径

(mm)

仕様

外径

(mm)

制御盤最小取付穴寸法

接続電線管サイズ

フレキ管呼びサイズ

最小発注数量
39
4548745431681
14.5
薄鋼用
36
20mm
E19
1/2
1個
40
4548745431698
19.5
薄鋼用
43
26mm
E25
3/4
1個
48
4548745431704
25.5
薄鋼用
51
33mm
E31
1
1個
39
4548745431711
14.5
厚鋼用
36
22mm
G16
1/2
1個
40
4548745431728
19.5
厚鋼用
43
27mm
G22
3/4
1個
48
4548745431735
25.5
厚鋼用
51
34mm
G28
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
848
( 933 )
1日目
1,089
( 1,198 )
1日目
1,040
( 1,144 )
1日目
547
( 602 )
1日目
879
( 967 )
1日目
967
( 1,064 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・エスコ樹脂管コネクター(ねじ無しストレート)。【材質】・亜鉛ダイカスト製(亜鉛電気メッキ処理)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コネクター(ねじ無しストレート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コネクター(ねじ無しストレート)
コネクター(ストレート/厚鋼/薄鋼用)
フレキ管コネクター
ボックス接続コネクター(ストレート/薄鋼/厚鋼用)
ボックス接続コネクター(アングル/薄鋼/厚鋼用)
Φ16mm×25m [配線用]フレキ管
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格547-512 -122 -672 -1,215 -7,171
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト-亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト-
種類コネクタコネクタ-コネクタコネクタ-
材質詳細亜鉛ダイカスト製(亜鉛電気メッキ処理)亜鉛ダイカスト製(亜鉛電気メッキ処理)-亜鉛ダイカスト製(亜鉛電気メッキ処理)亜鉛ダイカスト製(亜鉛電気メッキ)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング