17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ボックス接続コネクター(アングル/薄鋼/厚鋼用)

ボックス接続コネクター(アングル/薄鋼/厚鋼用)
通常単価(税別)
1,2152,670
税込単価
1,3372,937
通常出荷日:1日目

エスコ 樹脂管 ボックス接続コネクター(アングル/薄鋼/厚鋼用)。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

EA947SF-8【商品仕様】
・ねじサイズ…CTC31
・内径…25.5mm
・外径…50.5mm
・全長…52mm
・材質…真鍮製(亜鉛電気メッキ)
・仕様…薄鋼用
・フレキチューブを電線管に接続するアングルコネクター
・EA947SA-1/SC-30用
・JAN:4548745431582
EA947SF-4【商品仕様】
・ねじサイズ…CTC19
・内径…14.5mm
・外径…36mm
・全長…42mm
・材質…真鍮製(亜鉛電気メッキ)
・仕様…薄鋼用
・フレキチューブを電線管に接続するアングルコネクター
・EA947SA-1/SC-30用
・JAN:4548745431568
EA947SG-4【商品仕様】
・ねじサイズ…CTG16
・内径…14.5mm
・外径…36mm
・全長…42mm
・材質…真鍮製(亜鉛電気メッキ)
・仕様…厚鋼用
・フレキチューブを電線管に接続するアングルコネクター
・EA947SA-1/SC-30用
・JAN:4548745431599
EA947SF-6【商品仕様】
・ねじサイズ…CTC25
・内径…19.5mm
・外径…43mm
・全長…46mm
・材質…真鍮製(亜鉛電気メッキ)
・仕様…薄鋼用
・フレキチューブを電線管に接続するアングルコネクター
・EA947SA-1/SC-30用
・JAN:4548745431575
EA947SG-8【商品仕様】
・ねじサイズ…CTG28
・内径…25.5mm
・外径…50.5mm
・全長…52mm
・材質…真鍮製(亜鉛電気メッキ)
・仕様…厚鋼用
・フレキチューブを電線管に接続するアングルコネクター
・EA947SA-1/SC-30用
・JAN:4548745431612
EA947SG-6【商品仕様】
・ねじサイズ…CTG22
・内径…19.5mm
・外径…43mm
・全長…46mm
・材質…真鍮製(亜鉛電気メッキ)
・仕様…厚鋼用
・フレキチューブを電線管に接続するアングルコネクター
・EA947SA-1/SC-30用
・JAN:4548745431605

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

内径

(mm)

ねじサイズ

仕様

外径

(mm)

制御盤最小取付穴寸法

最小発注数量
42
4548745431568
14.5
CTC19
薄鋼用
36
20mm
1個
46
4548745431575
19.5
CTC25
薄鋼用
43
26mm
1個
52
4548745431582
25.5
CTC31
薄鋼用
50.5
33mm
1個
42
4548745431599
14.5
CTG16
厚鋼用
36
22mm
1個
46
4548745431605
19.5
CTG22
厚鋼用
43
27mm
1個
52
4548745431612
25.5
CTG28
厚鋼用
50.5
34mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,308
( 1,439 )
1日目
1,341
( 1,475 )
1日目
2,035
( 2,239 )
1日目
1,215
( 1,337 )
1日目
1,291
( 1,420 )
1日目
2,670
( 2,937 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ 樹脂管 ボックス接続コネクター(アングル/薄鋼/厚鋼用)。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボックス接続コネクター(アングル/薄鋼/厚鋼用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボックス接続コネクター(アングル/薄鋼/厚鋼用)
ボックス接続コネクター(ストレート/薄鋼/厚鋼用)
コネクター(ストレート/厚鋼/薄鋼用)
フレキ管コネクター
コネクター(ねじ無しストレート)
Φ16mm×10m [配線用]フレキ管
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,215-672 -512 -122 -547 -4,111
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト-亜鉛ダイカスト-
種類コネクタコネクタコネクタ-コネクタ-
材質詳細亜鉛ダイカスト製(亜鉛電気メッキ)亜鉛ダイカスト製(亜鉛電気メッキ処理)亜鉛ダイカスト製(亜鉛電気メッキ処理)-亜鉛ダイカスト製(亜鉛電気メッキ処理)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング