メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

φ28mmx30m [配線用]フレキ管

通常単価(税別)
8,810
税込単価
9,691
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・外径…直径36.5mm・内径…直径28mm・長さ…30m・カラー…ベージュ・PF管・ナイ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA947HN-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA947HN-30の仕様・寸法情報

種類
コルゲートチューブ
形状
スリットなし
必要内径サイズ(mm)
28
ベージュ
保護機能(耐環境性)
難燃性
外径
Φ36.5
長さ
30m
材質
PE
型番
MFS-28
メーカー
未来工業
商品名
ミラフレキ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA947HN-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,810
( 9,691 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外径…直径36.5mm
・内径…直径28mm
・長さ…30m
・カラー…ベージュ
・PF管
・ナイフ又はエンビカッターなどで簡単に切断できます。
・管の浮き上がりがない様に、鉄筋等に結束固定して下さい。
・接続、延長時は必ずEA947HN-21E/23Eのカップリングをお使い下さい。
・露出、隠ぺい、埋設両用です。
・JAN:4518340242685

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ28mmx30m [配線用]フレキ管の型番EA947HN-30のページです。 型番EA947HN-30に関する仕様情報を記載しております。
φ28mmx30m [配線用]フレキ管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ28mmx30m [配線用]フレキ管
ミラフレキSS
屋外用コルゲートチューブ
Φ28mm×10m [配線用]フレキ管
Φ22mm×10m [配線用]フレキ管
Φ16mm×10m [配線用]フレキ管
メーカーエスコ未来工業トラスコ中山エスコエスコエスコ
通常価格8,8107,364 -3,785 -6,8334,8564,111
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
種類コルゲートチューブコルゲートチューブコルゲートチューブコルゲートチューブコルゲートチューブコルゲートチューブ
形状スリットなしスリットなしスリットあり--その他
必要内径サイズ(mm)28--282216
ベージュ-ベージュベージュベージュ
保護機能(耐環境性)難燃性-難燃性 / 耐薬品性 / その他難燃性難燃性難燃性
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂・ゴム保護管カテゴリの売れ筋ランキング