メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Φ16mm×10m [配線用]フレキ管

通常単価(税別)
4,111
税込単価
4,522
通常出荷日:1日目

【特長】・ナイフ又はエンビカッターなどで簡単に切断できます・管の浮き上がりがない様に、鉄筋等に結束固定...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

型番:

EA947HN-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA947HN-21の仕様・寸法情報

種類
コルゲートチューブ
形状
その他
必要内径サイズ(mm)
16
ベージュ
保護機能(耐環境性)
難燃性
重量
0.9kg
外径
Φ23
長さ
10m
材質
PE
管の構成
単層管
形状詳細
波付管
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA947HN-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,111
( 4,522 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイフ又はエンビカッターなどで簡単に切断できます
・管の浮き上がりがない様に、鉄筋等に結束固定して下さい
・接続、延長時は必ずEA947HN-21E/23Eのカップリングをお使い下さい
・露出、隠ぺい、埋設両用です
【商品仕様】
・PF管
・カラー…ベージュ
・外径…直径23mm
・内径…直径16mm
・長さ…10m
・重量…0.9kg
・管の構成…単層管
・形状…波付管
・JAN:4548745040272

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ16mm×10m [配線用]フレキ管の型番EA947HN-21のページです。 型番EA947HN-21に関する仕様情報を記載しております。
Φ16mm×10m [配線用]フレキ管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ16mm×10m [配線用]フレキ管
ミラフレキSS
Φ16mm×25m [配線用]フレキ管
Φ22mm×10m [配線用]フレキ管
Φ28mm×10m [配線用]フレキ管
φ28mmx30m [配線用]フレキ管
メーカーエスコ未来工業エスコエスコエスコエスコ
通常価格4,1117,364 -7,1714,8566,8338,810
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
種類コルゲートチューブコルゲートチューブコルゲートチューブコルゲートチューブコルゲートチューブコルゲートチューブ
形状その他スリットなし---スリットなし
必要内径サイズ(mm)16-16222828
ベージュ-ベージュベージュベージュベージュ
保護機能(耐環境性)難燃性-難燃性難燃性難燃性難燃性
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂・ゴム保護管カテゴリの売れ筋ランキング