17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

耐火シート

耐火シート
通常単価(税別)
686911
税込単価
7551,002
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・材質…アルミテープ・直貫通時最大ケーブルサイズ…CVT600V38mm2以下・ケーブル直...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

EA944MX-12【商品仕様】
・適合配管呼び径(外径)…PF管:36(45.5mm)、CD管:42(48.0mm)
・サイズ(mm)…L1:175、L2:200、W:55、t:2
・JAN:4548745823400
EA944MX-11【商品仕様】
・適合配管呼び径(外径)…PF管:22(30.5mm)、CD管:22(28.0mm)
・サイズ…L1:120mm、L2:145mm、W:55mm、t:2mm
・JAN:4548745820744

型番リスト

表示件数

呼径

型番

サイズ

最小発注数量
PF管:36(45.5mm)、CD管:42(48.0mm)
IKG-48
200×55×2mm(粘着部:25×55mm)
1個
PF管:22(30.5mm)、CD管:22(28.0mm)
IKG-31
145×55×2mm(粘着部:25×55mm)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
686
( 755 )
1日目
911
( 1,002 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…アルミテープ
・直貫通時最大ケーブルサイズ…CVT600V38mm2以下
・ケーブル直貫通及びPF管・CD管貫通の防火区画貫通部措置部材です。
・消防特定共住区画貫通適合(壁・中空壁において、平成17年消防庁告示第4号の基準に適合し、(財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。)
・加熱により、約4倍以上に膨張し、煙や熱を遮断する熱膨張性耐熱シートを使用しています。
・一つの開口穴で「PF管・CD管3本」+「直貫通ケーブル」までの貫通処理が可能です。(特定共住区画貫通の消防評定は1開口穴にPF管またはCD管を1本までです。)
・壁面との段差がない美しい仕上がりが可能です。
・一部に粘着材が付いているので、簡単に取り付けることができます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。メーカーカタログに表示されている価格は、メーカー販売価格です。あらかじめご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐火シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐火シート
フレキシブルケーブル保護管(耐油)
ボックス接続コネクター(アングル/薄鋼/厚鋼用)
Φ16mm×25m [配線用]フレキ管
φ28mmx30m [配線用]フレキ管
Φ16mm×10m [配線用]フレキ管
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格686-1,276 -1,215 -7,1718,8104,111
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
固定方式その他-----
シールド対応なし-----
用途・特殊機能耐熱-----
材質アルミテープ-----
メーカー因幡電機産業(JAPPY)-----

シート型チューブカテゴリの売れ筋ランキング