17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

高耐久 産業用/業務用 SDカード EXシリーズ(1GB) RP-SDE01GSW0

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高耐久 産業用/業務用 SDカード EXシリーズ(1GB)

販売終了

型番

RP-SDE01GSW0

2021年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

産業機器向けの、長寿命・高性能・高品質SDカード。
確実なデータ記録・長時間の連続記録には、高信頼性の業務用SDメモリーカードがおすすめ!
【特長】
・書換え回数 約60,000回、電源遮断耐性にも優れた長寿命・ハイグレードタイプ
・SLCタイプのNANDフラッシュを採用
・設計から製造まで一貫した日本製。Panasonic独自開発の高機能コントローラを搭載
・「ビットエラー自動リフレッシュ・書込み平準化・書込みストレス分散」などの機能により長寿命化
・出荷前に「カード全数&メモリ全領域」の読出・書込検査を実施。初期不良率を大きく低減
・突然の電源遮断も、電断リカバリー機能でカード認識不良などのトラブルを防ぎ、データ破壊も最小限
【用途】
・特に信頼性が求められる産業用機器、実装メモリの代替として便利
・データロガー・シーケンサなどデータを高頻度で繰返し書込む用途、高解像度のデータを扱う用途に最適

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    三菱電機PLC対応ケーブル (iQ-Rシリーズ)

指定中の仕様・寸法情報

種類
[SDカード] SDカード
容量
1GB
メモリカード規格
SD
SDスピードクラス
6
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト