17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

高耐久 産業用/業務用SDカード FXシリーズ(512MB~16GB)
  • RP-SDFC51SW1
  • RP-SDFC16DA1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高耐久 産業用/業務用SDカード FXシリーズ(512MB~16GB)

販売終了

型番

RP-SDF02GDA1

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

産業機器向けの、長寿命・高性能・高品質SDカード。
【特長】
・SLCタイプのNANDフラッシュを採用。
・設計から製造まで一貫した日本製。Panasonic独自開発の高機能コントローラを搭載。
・「ビットエラー自動リフレッシュ・書き込み平準化・書き込みストレス分散」などの機能により長寿命化。
・出荷前に「カード全数&メモリ全領域」の読み出し・書き込み検査を実施。初期不良率を大きく低減。
・突然の電源遮断も、電断リカバリー機能でカード認識不良などのトラブルを防ぎ、データ破壊も最小限。
【用途】
・特に信頼性が求められる産業用機器、実装メモリの代替として便利。
・データロガー・シーケンサなどデータを高頻度で繰返し書き込む用途、高解像度のデータを扱う用途に最適。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品情報をご覧下さい。
  • 末尾「DA○」の商品は末尾「SW○」のトレー梱包による数量おまとめ商品です。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    三菱電機PLC対応ケーブル (iQ-Rシリーズ)

指定中の仕様・寸法情報

種類
[SDカード] SDカード
容量
2GB
メモリカード規格
SD
SDスピードクラス
6
UHSスピードクラス
-
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト