17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

産業用SDHCカード SLC (Class 10)
  • 産業用SDHCカード SLC (Class 10)
  • 産業用SDHCカード SLC (Class 10)
  • 産業用SDHCカード SLC (Class 10)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

産業用SDHCカード SLC (Class 10)

販売終了

型番

TS4GSDHC100I

2022年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

産業機器向けに高耐久性、高速、高品質なSLCNANDチップを搭載したSDHCカード。
【特長】
・高品質なSLCNANDを使用している為、一般的な市販SDカードと比較し長寿命。
・NANDの書込み負荷を分散するウェアレベリング・ブロックマネージメント機能を搭載。
・大容量ストレージをもち、動作温度が-40~85℃と幅広くサポート。
【用途】
・カーナビ、PC、カード認証機器、GPS記録機器、ガス分析計、レーダー探知機、など広い範囲で利用可能。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

種類
[SDカード] SDカード
容量
4GB
メモリカード規格
SDHC
SDスピードクラス
10
タイプ
Single Level Cell
サイズ(mm)
W24xD32xH2.1
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト