17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

M.2 2280 SSD SATA3 TLC
  • M.2 2280 SSD SATA3 TLC
  • M.2 2280 SSD SATA3 TLC
  • M.2 2280 SSD SATA3 TLC

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

M.2 2280 SSD SATA3 TLC

販売終了

型番

TS120GMTS820

2018年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

3D TLC NANDチップを搭載したM.22280 SATA-III SSD。
【特長】
・3D TLC NAND搭載の省スペースのM.2フォームファクタ(80mm)。
・DRAMキャッシュを搭載し高速データ書込みを可能にした高パフォーマンスモデル。
・NANDの書込み負荷を分散させるウェアレベリング&ブロックマネージメント機能を搭載。
・ECC機能搭載・瞬断対策・DeviceSleep(DEVSLP)機能に加えS.M.A.R.T.へ対応(メーカー定義)。
【用途】
・組込パソコンだけでなくオフィスパソコンへも最適。
・タブレットPC、薄型サーバー等のスペースの限られたアプリケーションに適している。

指定中の仕様・寸法情報

種類
SSD
サイズ
その他
容量
1GB以上~160GB未満
インターフェイス
その他
代表規格
CE
寸法 縦(mm)
3.5
寸法 幅(mm)
22
寸法 奥行き(mm)
80
タイプ
Triple Level Cell
記憶容量
120GB
読出し速度(MB/s)
550
書込み速度(MB/s)
420

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト