17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Transcend SSD 2.5インチ SATA3 6Gb/s TLC採用モデル

販売終了

型番

TS120GSSD220S

2021年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

SLCキャッシュ技術搭載の最新SSD。
【特長】
・最大550MB/sの転送速度を提供し、システム起動とロード時間の高速化が期待できる。
・NANDの書込み負荷を分散させるウェアレベリングとブロックマネージメント機能搭載。
・ECC機能搭載・瞬断対策・DevSleep機能に加えS.M.A.R.T.へ対応。
【用途】
・2.5インチHDDの置き換え利用に最適。

ご注意

  • 本製品をご購入の場合、
    チップの供給が困難のため、在庫切れの場合がございます。ご了承ください。
    上位交換品はTS128GSSD452K,TS256GSSD452K,TS512GSSD452Kとなっております。

指定中の仕様・寸法情報

種類
SSD
サイズ
2.5インチ
容量
1GB以上~160GB未満
インターフェイス
Serial ATA
代表規格
CE
寸法 縦(mm)
100
寸法 幅(mm)
69.85
寸法 奥行き(mm)
6.8
タイプ
-
記憶容量
120GB
読出し速度(MB/s)
540
書込み速度(MB/s)
500

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト