エレクトロニクス部品技術窓口
光の見えやすさ、音の聞こえやすさ、使いやすさ、耐環境性にこだわった積層信号灯シグナル・タワーLRシリー...
詳細を確認
LRシリーズのモデルコード
※1「LR5」のみ
※2「LR4」、「LR6」、「LR10」の「WJ」、「PJ」、「LJ」のみ
※3「LR4」、「LR5」、「LR6」のみ
※4「LR4」、「LR6」のDC24Vのみ
※5「LR4」、「LR6」の「WJ」、「PJ」およびDC24Vの「LJ」のみ
※6「LR4」、「LR6」のみ






| 使用周囲温度 | -20℃~+50℃ ※ABS&AS仕様は-20℃~+45℃ | |
|---|---|---|
| 使用周囲湿度 | 90%RH以下、結露なきこと | |
| 保存周囲温度 | -30℃~+60℃ | |
| 保存周囲湿度 | 90%RH以下、結露なきこと | |
| 取付場所 | 屋内・屋外(LR10のみ) | |
| 取付方向 | 正方向 | |
| 保護等級 | - | IP65(IEC 60529)/NEMA TYPE 4X、13 ※LJタイプのみIP54、IP66/69K対応(LR10) |
| 環境条件 | 正方向 | |
| 絶縁抵抗 | M2 AC100~240V電源充電部と非充電金属部間 DC500Vメガにて1MΩ以上 | |
| 耐電圧 | 電源充電部と非充電金属部間 AC500Vにて1分間 ※M2タイプはAC1500V | |
| 点滅回数 | 60±2回/分 | |
| 音圧 | - | LR4 Typ.85dB、LR5 Typ.85dB、LR6 Typ.88dB、LR7 Typ.90dB、LR10 Typ.92dB、LR5 DC12V Typ.80dB 減音時:約-10dB(DIPスイッチで切替可) |
| 環境条件 | ブザー音色「No.4スイープ音(ヒューン)」表面より全周囲方向/at 1m | |
| ブザー音色 | 4パターン ※DIPスイッチによる切替 No.1 断続音(ピピピ)、No.2 連続音(ピー)、No.3 高低音(ピポピポ)、No.4 スイープ音(ヒューン) ※ブザー線を点滅用共通線に短絡することで、0.5秒周期でON/OFFする音色での鳴動が可能になります。 | |
| トランジスタ | NPN/PNP(※AC100~240VタイプはNPNのみ) | |
| 適合規格 | ●UL508, CSA-C22.2 No.14 ●KC(KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)※ABS&AS仕様以外 ●EMC指令(EN 61000-6-4, EN 61000-6-2) ●FCC Part 15 Subpart B Class A ●低電圧指令(IEC/EN60947-5-1, EN62471)※M2タイプのみ(LJタイプは除く) | |
| 定格負荷電圧 | DC12V (01) | DC24V (02) | AC100V~240V (M2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDユニット (1段あたり) | 信号線電流(最大)/電圧 | 100mA / 電源電圧 | 45mA / 電源電圧 | 45mA / DC24V | ||||||
| 推奨接点容量 | ls≧100mA Vs≧DC20V(※1) | ls≧100mA Vs≧DC35V | ls≧100mA Vs≧DC35V | |||||||
| ブザー | 信号線電流(最大)/電圧 | 250mA / 電源電圧 | 250mA / 電源電圧 | 250mA / DC24V | ||||||
| 推奨接点容量 | ls≧300mA Vs≧DC20V(※1) | ls≧300mA Vs≧DC35V | ls≧300mA Vs≧DC35V | |||||||
| 電源 | 消費電流(最大) | 500mA(※2) | 250mA(※2) | 150mA(※2) | ||||||
| 推奨接点容量 | ls≧700mA Vs≧DC20V | ls≧500mA Vs≧DC35V | 突入電流値以上 | |||||||
| 突入電流 | 信号線 | LED | なし(※1) | ブザー | なし(※1) | LED | なし | ブザー | なし(※3) | なし |
| 電源線 | 0.7A, 15ms以下 | なし(※4) | 周囲温度25℃時:25A, 2.0ms以下 (コールドスタート時) 周囲温度50℃/45℃時:50A, 2.0ms以下 (コールドスタート時)(※5) | |||||||
| トランジスタ接点漏れ電流 | lL≦0.1mA | |||||||||
| 定格電圧 | DC24V (02) | AC100V~240V (M2) | |
|---|---|---|---|
| LEDユニット (1段あたり) | 推奨接点容量 | Is ≧10mA Vs ≧ DC30V | Is ≧10mA Vs ≧ DC30V |
| ブザー | 推奨接点容量 | Is ≧10mA Vs ≧ DC30V | Is ≧10mA Vs ≧ DC30V |
| 突入電流 | 電源線 | なし | 50A/2ms以下(Ta=50℃)(※1) |
| 接点漏れ電流 | IL ≦ 0.1mA | ||
※1…LED5段・ブザー動作時
| 発行色 | 赤 | 黄 | 緑 | 青 | 白 | マルチカラー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | DC24V | ||||||
| 定格消費電流/ 定格消費電力 | Typ. | 0.04A/1W | |||||
| Max. | 0.045A/1.3W | ||||||
| 適合規格 | ●UL508, CSA-C22.2 No.14 ●EMC指令(EN 61000-6-4, EN 61000-6-2) | ||||||
| 定格電圧 | DC24V | |
|---|---|---|
| 定格消費電流/ 定格消費電力 | Typ. | 0.04A/1W |
| Max. | 0.25A/1.3W | |
| 適合規格 | ●UL508, CSA-C22.2 No.14 ●EMC指令(EN 61000-6-4, EN 61000-6-2) ●FCC Part 15 Subpart B Class A | |
お客様の課題
現場事務所から資格になる設備が見渡せず、設備稼働状況が把握できない。
設備の加工終了や設備停止に気づくのが遅れ生産性が低下する。
ご提案内容
現場事務所から見渡せる場所に設備の信号灯と連動した信号灯を増設することで即アクションが起こせる環境になります。

死角になる設備稼働状態の見える化
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,780円 ( 16,258円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,780円 ( 15,158円 ) | 19日目 |
15,010円 ( 16,511円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,010円 ( 16,511円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,780円 ( 15,158円 ) | 19日目 |
10,780円 ( 11,858円 ) | 19日目 |
9,850円 ( 10,835円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,580円 ( 10,538円 ) | 19日目 |
11,030円 ( 12,133円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,850円 ( 10,835円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,620円 ( 16,082円 ) | 19日目 |
14,620円 ( 16,082円 ) | 19日目 |
14,620円 ( 16,082円 ) | 19日目 |
13,780円 ( 15,158円 ) | 19日目 |
14,620円 ( 16,082円 ) | 19日目 |
15,000円 ( 16,500円 ) | 19日目 |
15,010円 ( 16,511円 ) | 19日目 |
14,620円 ( 16,082円 ) | 19日目 |
9,560円 ( 10,516円 ) | 19日目 |
9,860円 ( 10,846円 ) | 19日目 |
9,560円 ( 10,516円 ) | 19日目 |
10,430円 ( 11,473円 ) | 19日目 |
10,430円 ( 11,473円 ) | 19日目 |
9,860円 ( 10,846円 ) | 19日目 |
9,480円 ( 10,428円 ) | 19日目 |
9,860円7,888円 ( 8,677円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,480円 ( 10,428円 ) | 19日目 |
9,560円 ( 10,516円 ) | 19日目 |
11,030円 ( 12,133円 ) | 19日目 |
11,810円 ( 12,991円 ) | 19日目 |
11,900円 ( 13,090円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,810円 ( 12,991円 ) | 19日目 |
12,790円 ( 14,069円 ) | 19日目 |
12,790円 ( 14,069円 ) | 19日目 |
12,790円 ( 14,069円 ) | 19日目 |
11,810円 ( 12,991円 ) | 19日目 |
11,800円 ( 12,980円 ) | 19日目 |
11,810円 ( 12,991円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,800円 ( 14,080円 ) | 19日目 |
11,810円 ( 12,991円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,650円 ( 15,015円 ) | 19日目 |
8,330円 ( 9,163円 ) | 19日目 |
7,980円 ( 8,778円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,330円 ( 9,163円 ) | 19日目 |
8,580円 ( 9,438円 ) | 19日目 |
8,580円 ( 9,438円 ) | 19日目 |
7,980円 ( 8,778円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,680円 ( 9,548円 ) | 19日目 |
7,980円 ( 8,778円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,680円 ( 9,548円 ) | 19日目 |
7,980円 ( 8,778円 ) | 19日目 |
8,680円 ( 9,548円 ) | 19日目 |
17,620円 ( 19,382円 ) | 19日目 |
15,850円 ( 17,435円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,750円 ( 17,325円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,760円 ( 16,236円 ) | 19日目 |
15,950円 ( 17,545円 ) | 19日目 |
15,950円 ( 17,545円 ) | 19日目 |
12,790円 ( 14,069円 ) | 19日目 |
12,790円 ( 14,069円 ) | 19日目 |
光の見えやすさ、音の聞こえやすさ、使いやすさ、耐環境性にこだわった積層信号灯シグナル・タワーLRシリーズ。
【特長】
・「光」見えやすさ:インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズにより、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現
・「音」聞こえやすさ:円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用
・「使」つかいやすさ:LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能
・「強」耐環境性の強さ:凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぐ(LR10:IP保護等級IP66/IP69K取得、LR4~LR7:IP保護等級65取得)(※LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用
・屋外使用も可能な高い環境性能と視認性(LR10のみ)
【仕様】
・[サイズ]Φ40~100
・[発光色]赤/黄/緑/青/白/マルチカラー
・[対応トランジスタ]NPN/PNP(M2仕様除く)
・[ブザー音色]4パターン(DIPスイッチによる切替)
・[音量調節]可(2段階)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パトライト
積層信号灯 LRシリーズ
4.1通常価格(税別):4,990円~

ミスミ
Φ50積層信号灯 1~3段 DC24V
0通常価格(税別):5,000円~

パトライト
LED超スリム積層信号灯MP/MPS
4.6通常価格(税別):6,670円~

パトライト
LED壁面取付け積層信号灯
5通常価格(税別):13,970円~

ミスミ
Φ60積層信号灯 3段 DC24V
0通常価格(税別):6,000円~

ミスミ
3色壁取付積層信号灯
0通常価格(税別):9,800円

ミスミ
Φ50積層信号灯 1段3色表示
0通常価格(税別):4,000円~

Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
積層式LED表示灯 LEUTシリーズ(φ60/ポール取付け/ブザー付き)
4通常価格(税別):15,635円~

パトライト
LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH
3通常価格(税別):37,970円~