17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

914x292x41mm ケーブルプロテクター(下スリット/黄) EA983PD-4

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

914x292x41mm ケーブルプロテクター(下スリット/黄)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA983PD-4

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・下部スリットタイプ
・材質…耐候性ポリウレタン
・適合ケーブル径…直径31.8mm以下
・耐荷重…約5.3t
・カラー…イエロー
・サイズ(mm)…A:914、B:292、C:40.6、D:31.8
・重量…5.9kg
・JAN:4518340835030

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

重量
5.9kg
材質
耐候性ポリウレタン
サイズ(mm)
914(L)×292(W)×40.6(H)
耐荷重
約5.3t
適合ケーブル径
φ31.8mm以下
カラー
イエロー
溝数
1
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト