17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

ケーブルグランド(難燃型)

通常単価(税別)
2501,750
税込単価
2751,925
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています・キャップをゴムが直接押...

詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

使用ケーブル外径

ネジサイズ

重量

取付ねじ

取付穴径

最大取付板厚

ゴムパッキン厚

ゴムスリーブの色

本体・キャップサイズ(mm)

ロックナットサイズ(mm)

最小発注数量
Φ4.5~6.5
G(PF) 1/4"
6g
-
14mm
4mm
1.5mm
グレー
A(max):31.0、B(max):21.5、C:11.4、ΦD:7.0、ΦE:18.5、F:17、ΦK(外径):13.2、L(長さ):11.0
G:18.5、H:17、J:5
1個
Φ6.5~8.5
G(PF) 3/8"
12g
-
17mm
4mm
1.5mm
A(max):35.0、B(max):25.5、C:13.2、ΦD:11.0、ΦE:26.0、F:24、ΦK(外径):16.7、L(長さ):11.0
G:27.0、H:24、J:5
1個
Φ8.5~10.5
G(PF) 3/8"
12g
-
17mm
4mm
1.5mm
グレー
A(max):35.0、B(max):25.5、C:13.2、ΦD:11.0、ΦE:26.0、F:24、ΦK(外径):16.7、L(長さ):11.0
G:27.0、H:24、J:5
1個
Φ10.5~12.5
G(PF) 1/2"
19g
管用平行ねじ:G1/2、厚鋼電線管ねじ:CTG16
22mm
4mm
1.5mm
A(max):37.0、B(max):27.5、C:14.0、ΦD:15.5、ΦE:32.0、F:30、ΦK(外径):21.0、L(長さ):11.0
G:33.0、H:30、J:5
1個
Φ12.5~14.5
G(PF) 1/2"
19g
管用平行ねじ:G1/2、厚鋼電線管ねじ:CTG16
22mm
4mm
1.5mm
グレー
A(max):37.0、B(max):27.5、C:14.0、ΦD:15.5、ΦE:32.0、F:30、ΦK(外径):21.0、L(長さ):11.0
G:33.0、H:30、J:5
1個
Φ14.5~16.5
G(PF) 3/4"
29g
管用平行ねじ:G3/4、厚鋼電線管ねじ:CTG22
28mm
4mm
1.5mm
A(max):40.0、B(max):29.5、C:15.7、ΦD:19.5、ΦE:38.0、F:36、ΦK(外径):26.4、L(長さ):12.0
G:40.0、H:36、J:5
1個
Φ16.5~18.5
G(PF) 3/4"
28g
管用平行ねじ:G3/4、厚鋼電線管ねじ:CTG22
28mm
4mm
1.5mm
グレー
A(max):40.0、B(max):29.5、C:15.7、ΦD:19.5、ΦE:38.0、F:36、ΦK(外径):26.4、L(長さ):12.0
G:40.0、H:36、J:5
1個
Φ18.5~20.5
G(PF) 1"
36g
管用平行ねじ:G1、厚鋼電線管ねじ:CTG28
34mm
4mm
2.0mm
A(max):43.0、B(max):32.5、C:16.7、ΦD:24.0、ΦE:43.0、F:41、ΦK(外径):33.2、L(長さ):12.5
G:44.0、H:41、J:5
1個
Φ20.5~22.5
G(PF) 1"
35g
管用平行ねじ:G1、厚鋼電線管ねじ:CTG28
34mm
4mm
2.0mm
グレー
A(max):43.0、B(max):32.5、C:16.7、ΦD:24.0、ΦE:43.0、F:41、ΦK(外径):33.2、L(長さ):12.5
G:44.0、H:41、J:5
1個
Φ22~24
G(PF) 1 1/4"
53g
管用平行ねじ:G1・1/4、厚鋼電線管ねじ:CTG36
42mm
4mm
2.0mm
A(max):45.5、B(max):34.0、C:18.1、ΦD:30.8、ΦE:51.0、F:48、ΦK(外径):41.9、L(長さ):13.5
G:51.0、H:48、J:6
1個
Φ24~27
G(PF) 1 1/4"
51g
管用平行ねじ:G1・1/4、厚鋼電線管ねじ:CTG36
42mm
4mm
2.0mm
グレー
A(max):45.5、B(max):34.0、C:18.1、ΦD:30.8、ΦE:51.0、F:48、ΦK(外径):41.9、L(長さ):13.5
G:51.0、H:48、J:6
1個
Φ27~30
G(PF) 1 1/4"
48g
管用平行ねじ:G1・1/4、厚鋼電線管ねじ:CTG36
42mm
4mm
2.0mm
A(max):45.5、B(max):34.0、C:18.1、ΦD:30.8、ΦE:51.0、F:48、ΦK(外径):41.9、L(長さ):13.5
G:51.0、H:48、J:6
1個
Φ30~32
G(PF) 1 1/2"
88g
管用平行ねじ:G1・1/2、厚鋼電線管ねじ:CTG42
48mm
6mm
2.0mm
A(max):56.5、B(max):42.5、C:25.0、ΦD:40.0、ΦE:61.0、F:58、ΦK(外径):47.8、L(長さ):16.0
G:61.0、H:58、J:6
1個
Φ32~35
G(PF) 1 1/2"
84g
管用平行ねじ:G1・1/2、厚鋼電線管ねじ:CTG42
48mm
6mm
2.0mm
グレー
A(max):56.5、B(max):42.5、C:25.0、ΦD:40.0、ΦE:61.0、F:58、ΦK(外径):47.8、L(長さ):16.0
G:61.0、H:58、J:6
1個
Φ35~38
G(PF) 1 1/2"
80g
管用平行ねじ:G1・1/2、厚鋼電線管ねじ:CTG42
48mm
6mm
2.0mm
A(max):56.5、B(max):42.5、C:25.0、ΦD:40.0、ΦE:61.0、F:58、ΦK(外径):47.8、L(長さ):16.0
G:61.0、H:58、J:6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
250
( 275 )
1日目
315
( 347 )
1日目
315
( 347 )
1日目
405
( 446 )
1日目
405
( 446 )
1日目
620
( 682 )
1日目
620
( 682 )
1日目
735
( 809 )
1日目
735
( 809 )
1日目
1,000
( 1,100 )
1日目
1,000
( 1,100 )
1日目
1,000
( 1,100 )
1日目
1,750
( 1,925 )
1日目
1,750
( 1,925 )
1日目
1,750
( 1,925 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています
・キャップをゴムが直接押し付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルグランド(難燃型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルグランド(難燃型)
エスシーロック 難燃タイプ SCLシリーズ
エスシーロック 耐食タイプ SCシリーズ
ケーブルグランド(難燃)
難燃ケーブルグランド(A型)
ケーブルグランド(耐熱)
メーカーエスコ星和電機星和電機ミスミ日本エイ・ヴィー・シーミスミ
通常価格250-157 -336 -576 -576 -870 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ケーブルグランド--ケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランド
形状一体型--一体型一体型一体型
ネジ規格G(PF)ネジ--MネジMネジMネジ
材質樹脂--樹脂樹脂樹脂
グレー--その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング