17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2.5-4mm/M6 ケーブルクランプ(防水型/10個) EA948HE-6

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

2.5-4mm/M6 ケーブルクランプ(防水型/10個)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA948HE-6

2020年04月に販売終了となりました。

代替品は「EA948HE-106」です。仕様の違いをご確認ください。

【商品仕様】
・適合電線径…2.5/4mm
・取付ねじ…M6×P0.5
・小型モーター、センサー、計測器などの狭いスペースでの電線引き出し部に。
・IP67適合
・入数は10個入りです。
・JAN:4548745433456

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト