17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

1.0m 壁際用モール EA947JH-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

1.0m 壁際用モール

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA947JH-1

2021年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・材質…ポリ塩化ビニル樹脂
・サイズ(幅×高さ)…15×50mm
・長さ…1m
・重量…330g
・カラー…チョコ
・ケーブル収納本数…OAタップなど延長コード(導体:2sq×2C、仕上り外径:7.0×4.0mm、収納本数:6本)、電話線などモジュラーコード(導体:6極4芯、仕上り外径:5.0×2.5mm、収納本数:10本)、UTP(Cat5)(導体:直径0.5×4P、仕上り外径:直径5.0mm、収納本数:6本)、電源線用VVFケーブル(導体:直径1.6×2C、仕上り外径:6.2×9.4mm、収納本数:3本)、電源線用VVFケーブル(導体:直径1.6×3C、仕上り外径:6.2×13.0mm、収納本数:2本)、電源線用VVFケーブル(導体:直径2.0×2C、仕上り外径:6.6×10.5mm、収納本数:2本)、電源線用VVFケーブル(導体:直径2.0×3C、仕上り外径:6.6×14.0mm、収納本数:2本)
・ご家庭の幅木や壁際に取り付けて、ケーブルをスッキリ収納、保護します。
・お部屋の隅で収納するため、床面が有効に活用できます。
・上部が開くので、ケーブルがこぼれず、収納が簡単です。
・両面粘着テープなどで簡単に取り付けられます。
・本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません。)
・JAN:4548745778694

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

重量
330g
材質
ポリ塩化ビニル樹脂
カラー
チョコ
ケーブル収納本数
OAタップなど延長コード(導体:2sq×2C、仕上り外径:7.0×4.0mm、収納本数:6本)、電話線などモジュラーコード(導体:6極4芯、仕上り外径:5.0×2.5mm、収納本数:10本)、UTP
サイズ(幅×高さ)
15×50mm
長さ
1m

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト