ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

    3-5mm コードクリップ(粘着)【9個入り】

    型番:

    EA947FA-21
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (9個入り)
    -閉じる

    EA947FA-21の仕様・寸法情報

    形取付方法
    貼り付け
    固定方式
    ロック式
    材質
    その他
    乳白色
    サイズ
    16×16×7mm
    材質詳細
    樹脂
    入数
    9個
    型番
    H164
    メーカー
    ニトムズ
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA947FA-21
    最小発注数量
    1パック

    9個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    375
    ( 413 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・粘着タイプ
    ・サイズ…
    16×16×7mm
    ・材質…樹脂
    ・電話線の固定に
    ・入数…9個
    ・JAN:4518340859470

    ご注意

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3-5mm コードクリップ(粘着)の型番EA947FA-21のページです。 型番EA947FA-21に関する仕様情報を記載しております。
    3-5mm コードクリップ(粘着)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3-5mm コードクリップ(粘着)
    3-5mm 丸型コードクリップ(粘着)
    ケーブルクリップ(粘着テープ付)
    7.9mm ツイストワイヤークリップ
    自在ケーブルクランプ(粘着テープ付)
    ノイズクリップ
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコデンカエレクトロン
    通常価格375423330 -6,730620 -1,057 -
    通常出荷日1日目1日目1日目23日目1日目1日目
    形取付方法貼り付け貼り付け貼り付け貼り付け貼り付けネジ止め
    固定方式ロック式ロック式ロック式その他ロック式固定穴と共締め式
    材質その他金属ナイロンナイロンナイロンナイロン
    乳白色シルバーナチュラルシルバー
    サイズ16×16×7mm25×9×9mm21.2(W)×12.8(D)×8.7(H)mm、d:5.5mmA:7.9mm、B:27.5mm、C:17.4mm--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケーブルクリップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト