ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

7.9mm ツイストワイヤークリップ【100個入り】

型番:

EA945AC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA945ACの仕様・寸法情報

使用ケーブル外径(mm)
7~10
形取付方法
貼り付け
固定方式
その他
材質
ナイロン
ナチュラル
保護機能(耐環境性)
その他
サイズ
A:7.9mm、B:27.5mm、C:17.4mm
材質詳細
ナイロン66
入数
100個
詳細1
耐酸性、絶縁性
商品詳細種別
7.9mmツイストワイヤークリップ
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ナイロン66
  • 耐酸性、絶縁性

規格表

7.9mm ツイストワイヤークリップ 規格表01

使用方法・使用事例

使用事例

7.9mm ツイストワイヤークリップ 使用方法・使用事例01

型番リスト

表示件数
型番
EA945AC

入数

最小発注数量
100個
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,730
( 7,403 )
23日目

詳細情報

基本情報

ナイロン66製で耐酸性、絶縁性に優れたツイストワイヤークリップ。

ご注意

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7.9mm ツイストワイヤークリップの型番EA945ACのページです。 型番EA945ACに関する仕様情報を記載しております。
7.9mm ツイストワイヤークリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7.9mm ツイストワイヤークリップ
ケーブルクリップ(粘着テープ付)
アルミフレームクリップ
3-5mm コードクリップ(粘着)
3-5mm 丸型コードクリップ(粘着)
片サドル(VVF線用)
メーカーエスコエスコヘラマンタイトンエスコエスコエスコ
通常価格6,730330 -5,750375423330
通常出荷日23日目1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
使用ケーブル外径(mm)7~106.32.0~8.0-3~5-
形取付方法貼り付け貼り付けその他貼り付け貼り付けネジ止め
固定方式その他ロック式その他ロック式ロック式固定穴と共締め式
材質ナイロンナイロンナイロンその他金属その他
ナチュラル乳白色乳白色シルバーグレー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルクリップカテゴリの売れ筋ランキング