ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・高い絶縁性と耐熱性、耐摩耗性に優れています・耐高温、ストレーンリリー...
詳細情報を確認する| 型番 | 適用電線サイズ (AWG) | 内径(mm) | 全長 (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 収縮前 | 収縮後 | |||
| EA944BP-0.9 | 30 | 0.9 | 0.4 | 1,219 |
| EA944BP-1.0 | 28 | 1.0 | 0.5 | 1,219 |
| EA944BP-1.2 | 26 | 1.2 | 0.6 | 1,219 |
| EA944BP-1.3 | 24 | 1.3 | 0.7 | 1,219 |
| EA944BP-1.4 | 22 | 1.4 | 0.8 | 1,219 |
| EA944BP-1.5 | 20 | 1.5 | 1.0 | 1,219 |
| EA944BP-1.9 | 18 | 1.9 | 1.2 | 1,219 |
| EA944BP-2.4 | 16 | 2.4 | 1.5 | 1,219 |
| EA944BP-3.0 | 14 | 3.0 | 1.8 | 1,219 |
| EA944BP-3.8 | 12 | 3.8 | 2.3 | 1,219 |
| EA944BP-4.9 | 10 | 4.9 | 2.8 | 1,219 |
| EA944BP-6.1 | 8 | 6.1 | 3.6 | 1,219 |
| EA944BP-7.7 | 6 | 7.7 | 4.5 | 1,219 |
| EA944BP-9.4 | 4 | 9.4 | 5.7 | 1,219 |
| EA944BP-10.9 | 2 | 10.9 | 7.1 | 1,219 |
| EA944BP-11.9 | 0 | 11.9 | 8.8 | 1,219 |
ふっ素樹脂製収縮チューブを完全に収縮させるためには327℃で製品がゲル状になるまで加熱する必要があります。
収縮の完了はチューブの色が透明に変わることで確認できます。
収縮させるために最も適した方法はチューブを被覆物に被せてから385℃にセットしたオーブンに入れて加熱します。
チューブが透明になったら直ちにオーブンから取り出し、室温でゆっくり冷やします。
決して冷風や水で急速に冷却しないで下さい。
【特長】
・高い絶縁性と耐熱性、耐摩耗性に優れています
・耐高温、ストレーンリリーフ、耐腐食、防水の用途に優れています
・光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます


オートニクス(ディスペンサー関連)
ふっ素樹脂ホース

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
熱収縮チューブ(アース色・難燃)
5通常価格(税別):4,070円~

ミスミ
熱収縮チューブ(汎用)
4.6通常価格(税別):950円~

ミスミ
熱収縮チューブ(カラー・難燃)
4.5通常価格(税別):886円~

ミスミ
熱収縮チューブ(難燃)
4.5通常価格(税別):1,308円~

デンカエレクトロン
SZF2チューブ(白) 熱収縮チューブ(1m)
4通常価格(税別):634円~

ミスミ
汎用ビニールチューブ(UL・CSA規格)
4.6通常価格(税別):1,562円~

ミスミ
スパイラルチューブ 汎用
4.6通常価格(税別):611円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
CAT5e UTP (より線/単線) 自由長 LANケーブル
4.8