ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

    15A x0.7m 漏電遮断器付延長コード

    通常単価(税別)
    11,350
    税込単価
    12,485
    通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

    【商品仕様】・定格…15A・125V(1,500W)・コンセント…3個(防雨キャップ付)・感度電流…1...

    詳細を確認

    型番:

    EA940MH-21
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    EA940MH-21の仕様・寸法情報

    プラグ形状
    その他
    ソケット形状
    A-3ソケット
    差込口個数/分割口
    3
    ケーブル長(m)
    0.7
    定格電流(A)
    15
    定格電圧(V)
    125
    動作時間
    0.1秒以内
    プラグ形状詳細
    A-3+アース線
    定格
    1500W
    コンセント
    防雨キャップ付
    感度電流
    15mA
    型番
    BFX-013KC
    メーカー
    ハタヤリミテッド(HATAYA)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA940MH-21
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,350
    ( 12,485 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・定格…15A・125V(1,500W)
    ・コンセント…3個(防雨キャップ付)
    ・感度電流…15mA
    ・動作時間…0.1秒以内
    ・コード長…0.7m
    ・ソフトVTC2.0mm2×3心
    ・アース付
    ・とび出しプラグ付(2P/2P接地付兼用)
    ・JAN:4518340504806

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    15A x0.7m 漏電遮断器付延長コードの型番EA940MH-21のページです。 型番EA940MH-21に関する仕様情報を記載しております。
    15A x0.7m 漏電遮断器付延長コードのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    15A x0.7m 漏電遮断器付延長コード
    BFX延長コード(屋外用・ブレーカー付)
    AC125V/15A/10m 延長コード(極太)
    AC125V/15A/1.2m 延長コード(3口)
    延長コード ちょっとコード 0.2m 15A
    マルチタップ延長コード10m
    メーカーエスコハタヤリミテッドエスコエスコELPA朝日電器ハタヤリミテッド
    通常価格11,3507,334 -13,9059,157 -2,02310,360 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
    プラグ形状その他-その他その他A-2-
    ソケット形状A-3ソケット-A-3ソケット-A-2ソケット-
    差込口個数/分割口3-331-
    ケーブル長(m)0.7-10プラグ側:0.9、コンセント側:0.30.2110
    定格電流(A)151515151515

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト