17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

100V/ 15A  漏電保護タップ EA940ME-11A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

100V/ 15A 漏電保護タップ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA940ME-11A

2025年02月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【商品仕様】
・漏電保護専用
・コンセント定格…15A・100V(1500W)
・定格感度電流…15mA
・コンセント形状…接地2P
・動作時間…0.1秒以内
・コンセント数…1個(アース付抜止コンセント)
・サイズ…46×53.5×130mm
・重量…210g
・ポッキンプラグ、電源ランプ付
・コンセントにつなぐだけで元ブレーカーを落とさずに安心作業
・JAN:4548745308730

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電源タップ
プラグ形状
A-3
ソケット形状
A-3抜け止め
許容電力(W)
1500
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
100
機能
抜け防止ロック機能付
差込口個数/分割口
1
仕様
2P・接地付
動作時間
0.1秒以内
定格感度電流
15mA

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト