17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

100-120V/120秒ソリッドステートタイマー EA940LD-102

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

100-120V/120秒ソリッドステートタイマー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA940LD-102

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・型式…H3Y-4
・動作モード…オンディレー
・シーケンス制御用超小型タイマー
・限時接点4c
・リレー用ソケット(EA940MR-14)を共用できます。
・サイズ…63×21.5×28(H)mm
・電圧…AC100-120V
・最大目盛時間…120秒
・設定時間範囲…5.0秒/120秒
・JAN:4548745222265

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
63×21.5×28(H)mm
動作モード
オンディレー
型式
H3Y-4
最大目盛時間
120秒
設定時間範囲
5.0秒~120秒
電圧
AC100~120V

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト