125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ

125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ
通常単価:
481
通常出荷日:
1日目  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

【商品仕様】
・パネルカット…12.5mm
・端子形状…ハンダ端子
・接触抵抗…10mΩ以下
・極数…単極双投
・スイッチ特性…ON-ON
・接点容量…15A125VAC
・JAN:4548745173109

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EA940DH-202

型番
EA940DH-202
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

481円

1個

1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチの型番EA940DH-202のページです。
型番EA940DH-202に関する仕様情報を記載しております。

EA940DH-202で型番確定

125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)