17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[EA940DG-61・-71用] DINレールカッター EA940DG-110

[EA940DG-61・-71用] DINレールカッター

通常単価(税別)
104,30399,379
税込単価
114,733109,317
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・EA940DG-61・-71用・サイズ…510×85×320mm・重量…約4.1kg・切...

詳細を確認
  • 重量 (g)
    約4.1kg
  • サイズ
    510×85×320mm
  • 切断可能タイプ
    TH-1TH-2
  • 切断対象材
    シノハラ:ADKタイプ旧ADT・ADS・AD-KT・AD-KS・AD-KG

型番:

EA940DG-110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番サイズ切断可能タイプ切断対象材
EA940DG-110510×85×320mmTH-1TH-2シノハラ:ADKタイプ旧ADT・ADS・AD-KT・AD-KS・AD-KG

EA940DG-110の仕様・寸法情報

重量(g)
約4.1kg
サイズ
510×85×320mm
切断可能タイプ
TH-1TH-2
切断対象材
シノハラ:ADKタイプ旧ADT・ADS・AD-KT・AD-KS・AD-KG

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA940DG-110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
104,30399,379
( 109,317 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA940DG-61・-71用
・サイズ…510×85×320mm
・重量…約4.1kg
・切断面のバリ取りが不要で操作効率アップ
・JAN:4518340949409

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[EA940DG-61・-71用] DINレールカッターの型番EA940DG-110のページです。 型番EA940DG-110に関する仕様情報を記載しております。
[EA940DG-61・-71用] DINレールカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA940DG-61・-71用] DINレールカッター
DINレールカッター
0.8mm/270mm ハンドニブラー(トラックレール用)
バイメタルハンドソー
125mm はさみ・クラフト(反り刃)
90mm はさみ(精密/ステンレス製)
メーカーエスコ篠原電機エスコエスコエスコエスコ
通常価格104,30389,160 -9,3602,4602,4001,030
通常出荷日1日目在庫品1日目〜2日目1日目1日目1日目
重量(g)約4.1kg-570163(1パック、10枚入)2515
サイズ510×85×320mm-----
切断可能タイプTH-1TH-2-----
切断対象材シノハラ:ADKタイプ旧ADT・ADS・AD-KT・AD-KS・AD-KG-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング