17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/赤) EA940DA-139

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/赤)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA940DA-139

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・パネルカット…16mm
・定格容量…3A125VAC
・スイッチ特性のON-〈ON〉、〈〉はモメンタリになります。
・サイズ…直径20×26.8mm
・ねじ取付タイプ
・パネル厚…2/6.5mm
・極数…2極双投
・ボタン色…赤
・JAN:4548745173130

指定中の仕様・寸法情報

ボタン色
サイズ
φ20×26.8mm
極数
2極双投
パネル厚
2~6.5mm
定格容量
3A125VAC250V3AAC30V3ADC
パネルカット
16mm

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト