ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

124x120x50mm 露出スイッチボックス(ハブ無/2個用)

124x120x50mm 露出スイッチボックス(ハブ無/2個用) EA940CS-10
通常単価(税別)
4,281
税込単価
4,709
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…スチール・ハブなし・2個用・サイズ…124×120×50mm・呼び…E25・JAN...

詳細を確認
  • 21年7月に販売終了予定品となります。在庫状況により終了時期は多少変更の可能性があります。

型番:

EA940CS-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA940CS-10の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
124×120×50mm
呼び
E25
材質
スチール
-
-

商品情報

製品仕様

型番サイズ呼び材質
EA940CS-10124×120×50mmE25スチール

型番リスト

表示件数
型番
EA940CS-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,281
( 4,709 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール
・ハブなし
・2個用
・サイズ…124×120×50mm
・呼び…E25
・JAN:4548745425956

ご注意

  • 21年7月に販売終了予定品となります。在庫状況により終了時期は多少変更の可能性があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

124x120x50mm 露出スイッチボックス(ハブ無/2個用)の型番EA940CS-10のページです。 型番EA940CS-10に関する仕様情報を記載しております。
124x120x50mm 露出スイッチボックス(ハブ無/2個用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
124x120x50mm 露出スイッチボックス(ハブ無/2個用)
露出スイッチボックス(2方出/2個用)
【PANASONIC】国内刃型コンセント 埋込アウトレット専用中継ボックス
コンセント 接地角型
TOA 露出ボックス
国内刃型コンセント 露出アウトレット/接地2Pタイプ 15A
メーカーエスコエスコミスミPanasonicTOAPanasonic
通常価格4,2813,471 -883 -794 -1,684447 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目6日目在庫品1日目
サイズ(mm)124×120×50mm-----
呼びE25-----
材質スチール-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンセントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト