17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

電話用モジュラージャック(6極2心) EA940CE-162

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電話用モジュラージャック(6極2心)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA940CE-162

2022年04月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・適合電線…直径0.4/0.65mm単線
・サイズ…44×22.7×26(D)mm
・6極2心
・押込型
・フル端子式
・JAN:4548745998498

指定中の仕様・寸法情報

適合電線
φ0.4~0.65mm単線
サイズ
44×22.7×26(D)mm

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト