17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

5.0 A/ 6V・12V ダウントランス EA815ZY-6

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

5.0 A/ 6V・12V ダウントランス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA815ZY-6

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・一次電圧…100V
・単相複巻
・二次電圧…6V、12V
・二次電流…5A
・JAN:4548745220766

指定中の仕様・寸法情報

一次電圧
100V
二次電圧
6V、12V
二次電流
5A
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト