17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

AC85-100V→AC0-145V/1.5kw スライダックトランス EA815ZD

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

AC85-100V→AC0-145V/1.5kw スライダックトランス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA815ZD

2018年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・容量…1.5kVA
・入力電圧…85/100V
・出力電圧…0/145V
・出力コンセント…4個
・サイズ…323×196×246(H)mm
・重量…11.6kg
・つまみを回すことにより、0/145Vの電圧を調節できます。
・JAN:4518340574816

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト