ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

    AC250V/20A×1.0m 三相タップ(接地3P)

    通常単価(税別)
    12,393
    税込単価
    13,632

    【商品仕様】・コンセント定格…3P・20A・250V接地付・電線仕様…VCT3...

    詳細情報を確認する
    • 商品タイプ
      電源タップ
    • プラグ形状
      その他
    • ソケット形状
      その他
    • サテングレー
    • 定格電流 (A)
      20
    • 定格電圧 (V)
      250
    • ケーブル長 (m)
      1
    • 差込口個数/分割口
      3
    • 仕様
      3P・接地付
    • 電線仕様
      VCT 3.5mm2
    • サイズ
      73×263.5×55(t)mm
    • メーカー型番
      MR2933
    • メーカー
      明工社

    型番:

    EA815GR-14
    解除
      数量:

      EA815GR-14の仕様・寸法情報

      商品タイプ
      電源タップ
      プラグ形状
      その他
      ソケット形状
      その他
      サテングレー
      定格電流(A)
      20
      定格電圧(V)
      250
      ケーブル長(m)
      1
      差込口個数/分割口
      3
      仕様
      3P・接地付
      電線仕様
      VCT 3.5mm2
      サイズ
      73×263.5×55(t)mm
      メーカー型番
      MR2933
      メーカー
      明工社
      -
      -

      商品情報

      製品特長・仕様

      製品の基本仕様・特長

      • 電線仕様:VCT3.5mm2×4心
      • コンセント:接地3P×3個

      型番リスト

      表示件数
      型番
      EA815GR-14
      最小発注数量
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      12,393
      ( 13,632 )
      1日目

      詳細情報

      基本情報

      【商品仕様】
      ・コンセント定格…3P・20A・250V接地付
      ・電線仕様…VCT3.5mm2
      ・コンセント数…3個
      ・コード長…1m
      ・本体サイズ…73×263.5×55(t)mm
      ・JAN:4518340379312

      この商品に近い類似品がありませんでした。

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      AC250V/20A×1.0m 三相タップ(接地3P)の型番EA815GR-14のページです。 型番EA815GR-14に関する仕様情報を記載しております。
      AC250V/20A×1.0m 三相タップ(接地3P)のレビュー
      5平均満足度:5.02件のレビュー
      ボール盤移設にて
      5
      満足度:5.0
      移設した先のコンセント口数が足らなかった為購入しました。 新たな電源増設は手間な為、助かりました。
      0人が参考にしています。
      食品機械のポンプ電源で使用
      5
      満足度:5.0
      食品機械の充填機のポンプの電源に、この三相タップ(EA815GR-14)を使用しました。一つのコンセントに、2台のポンプ...もっと読む
      0人が参考にしています。

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      AC250V/20A×1.0m 三相タップ(接地3P)
      15A/1m[防雨型]漏電保護専用プラグ
      三相200V/20A 延長コード[防雨型三相200V]
      AC125V/15A/1.2m 延長コード(3口)
      AC125V/15A 延長コード(アース付/3口)
      AC125V/15A (3口)延長コード(アース・ポッキンプラグ付)
      メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
      通常価格12,39311,72312,200 -9,157 -8,610 -9,929 -
      通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
      商品タイプ電源タップ電源タップ----
      プラグ形状その他A-3----
      ソケット形状その他A-3ソケット----
      サテングレー----
      定格電流(A)2015----

      最近見た商品

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト