ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

AC250V/20A×1.0m 三相タップ

通常単価(税別)
8,565
税込単価
9,422
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

エスコ 延長コード AC250V/20A×1.0m 三相タップ。

型番:

EA815GR-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA815GR-11の仕様・寸法情報

プラグ形状
その他
ソケット形状
その他
差込口個数/分割口
2
ケーブル長(m)
1
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
250
本体サイズ
74×195×50(t)mm
プラグ形状詳細
A-4
コンセント数
正転×2個
電線仕様
VCT3.5mm2
詳細1
3P(接地付)
入数
1本入り
ソケット形状詳細
A-4
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番定格コンセント本体サイズ電線仕様
EA815GR-1120A・250V正転2個(接地形3P)74×195×50(t)mmVCT3.5mm2×4心
EA815GR-1220A・250V正転2個、逆転1個(接地形3P)73×263.5×55(t)mm
EA815GR-1320A・250V接地3P×3個73×263.5×55(t)mm

型番リスト

表示件数
型番
EA815GR-11

差込口個数/分割口

本体サイズ

コンセント数

最小発注数量
2
74×195×50(t)mm
正転×2個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,565
( 9,422 )
1日目

詳細情報

基本情報

エスコ 延長コード AC250V/20A×1.0m 三相タップ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC250V/20A×1.0m 三相タップの型番EA815GR-11のページです。 型番EA815GR-11に関する仕様情報を記載しております。
AC250V/20A×1.0m 三相タップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC250V/20A×1.0m 三相タップ
AC250V/20A×1.0m 三相タップ(接地3P)
AC125V/15A/1.2m 延長コード(3口)
AC125V/15A 延長コード(アース付/3口)
15A/1m[防雨型]漏電保護専用プラグ
三相200V/20A 延長コード[防雨型三相200V]
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,56512,3939,157 -8,610 -11,72312,200 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
プラグ形状その他-その他その他-その他
ソケット形状その他--A-3ソケット-その他
ケーブル長(m)1-プラグ側:0.9、コンセント側:0.3---
定格電流(A)20-1515-19
定格電圧(V)250-125125-250
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト