17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ケーブル長(m)

    ~mm
  • 重量

AC125V/15A (3口)延長コード(アース・ポッキンプラグ付)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ケーブル長

(m)

重量

最小発注数量
10
1.9kg
1個
20
4kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,929
( 10,922 )
1日目
14,302
( 15,732 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンセント定格は15A・125V1500Wまで。
・通電していればコンセント部が光ります。
・トリプルポッキンプラグ付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC125V/15A (3口)延長コード(アース・ポッキンプラグ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC125V/15A (3口)延長コード(アース・ポッキンプラグ付)
PTコネクタ
延長コード(3個口)ポッキンプラグ付
AC125V/15A (3口)延長コード(防雨型・アース付)
AC125V/15A 延長コード(アース付/3口)
15A/1m[防雨型]漏電保護専用プラグ
メーカーエスコTОZEN日動工業エスコエスコエスコ
通常価格9,929-8,591 -12,810 -9,929 -8,610 -11,723
通常出荷日1日目2日目〜1日目1日目1日目2日目
プラグ形状その他--その他その他-
ソケット形状A-3ソケット--A-3ソケットA-3ソケット-
差込口個数/分割口3--33-
定格電流(A)15--1515-
定格電圧(V)125--125125-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト