ファクトリーサプライ用品技術窓口
【商品仕様】・入力電圧…DC20V/60V・出力電圧…DC13.8V±5%・最大出力電流…3A・無負荷...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
【商品仕様】
・入力電圧…DC20V/60V
・出力電圧…DC13.8V±5%
・最大出力電流…3A
・無負荷時電流…5mA以下
・動作温度…‐10℃/50℃
・取付穴間…52(W)×56(H)mm
・取付穴径…直径5mm
・サイズ…72(W)×35(D)×75(H)mm
・バッテリー、フォークリフト、ゴルフカート等の特殊車両に適応。
・電動フォークリフト等用のDC48VからDC12Vに変換するコンバーターです。
・バックモニター、LEDライト、パトライトなどの電装品の接続に。
・JAN:4548745537727

セルスター
DC/DCコンバーター


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

MOXA
産業用1ポート RS-232C USB-シリアルコンバータ
4.5通常価格(税別):6,000円

ミスミ
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ
5通常価格(税別):12,000円

MOXA
1ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイスサーバ
4.3通常価格(税別):18,000円~

ミスミ
バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製
4通常価格(税別):9,000円~

MOXA
2 KV絶縁対応産業用RS-232-RS-422/485コンバータ
0通常価格(税別):11,000円~

ミスミ
USB1.1規格対応(1ポート)
5通常価格(税別):6,000円

MOXA
RS-232C RS-422/485コンバータ
4.7通常価格(税別):8,000円~

MOXA
1ポート RS-422/485 USB-シリアルコンバータ
4通常価格(税別):12,000円~

MOXA
2ポート RS-232C/422/485 シリアルデバイス・サーバ
4通常価格(税別):24,000円~