17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DC24V→DC12V/10A(USB 2.1A) コンバーター EA812JK-1A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

DC24V→DC12V/10A(USB 2.1A) コンバーター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA812JK-1A

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・入力電圧…DC24V
・出力電圧…DC12V/DC5V
・定格出力…DC12V:10A(各出力合計)、
USB(Aタイプ):2.1A
・電源コード長…約900mm
・サイズ…114×60×41(H)mm
・総重量…270g
・トラック・建設機器など24V電源をDC5V/12Vに変換する機器です。
・対応機器例…ポータブルナビ、携帯電話の充電器、オーディオプレイヤー、車載用レーダー探知機
・USB端子付
・5種類の安全保護回路搭載
・低電圧入力保護回路
・高電圧入力保護回路
・出力過負荷保護回路
・出力短絡保護回路
・高温保護回路
・JAN:4548745516647

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

サイズ
114×60×41(H)mm
入力電圧
DC24V
電源コード長
約900mm
出力電圧
DC12V/DC5V
定格出力
DC12V:10A(各出力合計)、USB(Aタイプ):2.1A
対応機器例
ポータブルナビ、携帯電話の充電器、オーディオプレイヤー、車載用レーダー探知機
総重量
270g
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト