17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

400W DC-AC 正弦波インバーター EA812JC-13

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

400W DC-AC 正弦波インバーター

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA812JC-13

2025年02月に販売終了となりました。

代替品はEA812JA-33となります。

【商品仕様】
・入力電源…DC12V
・出力電源…AC100V、DC12V、DC5V
・正弦波
・コード長…1.5m
・定格出力…400W
・最大出力…450W
・入力方式…バッテリー接続(ワニ口)
・サイズ…142(W)×180(D)×50(H)mm
・重量…710g
・低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の安全保護回路付
・車内で3種類の電源を使うことができます。
・JAN:4548745259438

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

寸法 縦(mm)
50
寸法 横(mm)
142
寸法 奥行き(mm)
180
USB出力
DC5V 2.4A(2口合計)
使用温度範囲
0~40℃
ACCソケット出力
10A未満
ヒューズ容量
25A×2(本体に内蔵)
コード長
1.5m
重量
725g
出力電源
AC100V、DC12V、DC5V
入力方式
バッテリー接続(ワニ口)
入力電源
DC12V

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト