17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

AC100V→ 0-30V/3.0A 直流安定化電源 EA812-12

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

AC100V→ 0-30V/3.0A 直流安定化電源

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA812-12

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・入力電圧…AC100V
・出力電圧…DC0/30V
・出力電流…DC0/3A
・消費電流…1600mA
・最小設定電流値…≦50mA
・リップルノイズ…≦0.5mVrms
・出力安定性…
±10%の電源電圧値の変化に対し:≦5mV
負荷変動0/100%に対し:≦5mV
・使用温湿度…0/+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
・保存温湿度…-20/+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
・サイズ…130(W)×260(D)×150(H)mm
・重量…5.6kg
・付属品…AC電源コード、出力コード、短絡用金具
・JAN:4518340666221

指定中の仕様・寸法情報

表示方式
デジタル3.5桁LED表示
サイズ
130(W)×260(D)×150(H)mm
ヒューズ
3A/250V
リップルノイズ
≦0.5mVrms
付属品
AC電源コード、出力コード
重量
約4.4kg
使用温湿度
0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度
-20~+40℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
表示分解能
電圧:0.1V、電流:0.01A
表示部精度
電圧:±(0.5%+2dgt)、電流:±(0.5%+2dgt)
入力電圧範囲
AC100V±10%(50/60Hz)
冷却方式
自然空冷

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト